Válvulas en H, RLV-KB, 15, Recta

003L0392

RLV-KB lockshield valve 1/2" straight

Detalles del producto

Peso bruto 0.364 Kilogram
Peso neto 0.34 Kilogram
Volumen 0.168 Liter
EAN 5714279001631

 

Aplicación Sistema bitubo
China RoHS compliance Out of scope
Conexión al radiador G 1/2
Conexión al sistema G 3/4
Contain batteries No
Description RLV-KB lockshield valve 1/2" straight
Diseño Recta
Distancia de centro a centro [mm] 50 mm
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Grupo de productos H-piece valves
N.° de expediente SCIP fbd1f60c-e1ad-4d7e-b8fc-86136ff14cb2
Nombre del producto en el expediente SCIP RLV-KB 1/2" H-piece
Presión de prueba [bar] 16 bar
Presión de trabajo [bar] [Max] 10 bar
Superficie Con revest. de níquel
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño de válvula 15
Temperatura del caudal [°C] [Max] 120 °C
Tipo RLV-KB
UK RoHS compliance Out of scope
Valores kvs [m³/h] 1.4 m³/h

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality