AVPQT, PN 25, DN 32, Caudal [m3/h]: 0.40 - 10.00, 0.20 bar - 1.00 bar, Brida, Tipo de montaje: Retorno
003H6810
AVPQT PN25 32/12,5 0,2-1,0/0,2 bri., ret.
Para mantener la seguridad de su cuenta, se ha iniciado un procedimiento de cierre de sesión.
Su sesión expirará dentro de
Se ha cerrado su sesión debido a la inactividad de los últimos 120 minutos.
AVPQT PN25 32/12,5 0,2-1,0/0,2 bri., ret.
Peso bruto | 12.413 Kg |
Peso neto | 12.413 Kg |
Volume | 28.152 Liter |
EAN | 5702421543313 |
Peso bruto | 12.413 Kg |
Peso neto | 12.413 Kg |
Volume | 28.152 Liter |
EAN | 5702421543313 |
Ajuste de presión diferencial [bar] [Max] | 1 bar |
Ajuste de presión diferencial [bar] [Min] | 0.2 bar |
Aplicación | District heating |
Caudal [m3/h] | 8 m³/h |
Caudal [m3/h] [Min] | 0.4 m³/h |
Caudal [m³/h] [Max] | 10 m³/h |
China RoHS compliance | Out of scope |
Clase de presión | PN 25 |
Control del caudal | Sí |
Controlador de presión | Controlador de presión diferencial |
Description | AVPQT PN25 32/12,5 0,2-1,0/0,2 bri., ret. |
Diámetro [mm] | 32 mm |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Factor de cavitación | 0.6 |
Factor de cavitación, 100 % | 0.19 |
Factor de cavitación, 25 % | 0.56 |
Factor de cavitación, 50 % | 0.45 |
Factor de cavitación, 75 % | 0.35 |
Función | Controlador de pres. dif., caudal y temp. |
Función VSP: P | Sí |
Función VSP: Q | Sí |
Función VSP: T | Sí |
Grupo de productos | Pressure flow controllers |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Limitación del caudal | No |
Material de sellado, DP | EPDM |
Material del asiento de la válvula | Acero inoxidable, n.º de mat. 1.4571 |
Material del cono de la válvula, DP | Bronce resistente al descincado (CuZn36Pb2As) |
Material del cuerpo de la válvula | Fundición dúctil EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3) |
Material del diafragma del actuador | EPDM |
Medios alternativos | Agua glicolada (30 %, máx.) |
Medios compatibles | District heating/cooling circulation water |
Número de puertos | 2 |
pH del medio [Max] | 10 |
pH del medio [Min] | 7 |
PN alternativa, VSP | 0 |
Posición del vástago | Normalmente abierto |
Presión dif. del limitador de caudal, dPb [bar] | 0.2 bar |
Presión nominal [bar] | 16 bar |
Rango de presión diferencial [bar] [Max] | 12 bar |
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Tamaño de válvula | DN 32 |
Tasa de fugas [% kVS] | 0.05 |
Temperatura del medio [°C] [Max] | 150 °C |
Temperatura del medio [°C] [Min] | 2 °C |
Tipo | AVPQT |
Tipo de ajuste | Ajustable |
Tipo de montaje | Retorno |
Tipos de conexión | Brida |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Valores kvs [m³/h] | 12.5 m³/h |
Ajuste de presión diferencial [bar] [Max] | 1 bar |
Ajuste de presión diferencial [bar] [Min] | 0.2 bar |
Aplicación | District heating |
Caudal [m3/h] | 8 m³/h |
Caudal [m3/h] [Min] | 0.4 m³/h |
Caudal [m³/h] [Max] | 10 m³/h |
China RoHS compliance | Out of scope |
Clase de presión | PN 25 |
Control del caudal | Sí |
Controlador de presión | Controlador de presión diferencial |
Description | AVPQT PN25 32/12,5 0,2-1,0/0,2 bri., ret. |
Diámetro [mm] | 32 mm |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Factor de cavitación | 0.6 |
Factor de cavitación, 100 % | 0.19 |
Factor de cavitación, 25 % | 0.56 |
Factor de cavitación, 50 % | 0.45 |
Factor de cavitación, 75 % | 0.35 |
Función | Controlador de pres. dif., caudal y temp. |
Función VSP: P | Sí |
Función VSP: Q | Sí |
Función VSP: T | Sí |
Grupo de productos | Pressure flow controllers |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Limitación del caudal | No |
Material de sellado, DP | EPDM |
Material del asiento de la válvula | Acero inoxidable, n.º de mat. 1.4571 |
Material del cono de la válvula, DP | Bronce resistente al descincado (CuZn36Pb2As) |
Material del cuerpo de la válvula | Fundición dúctil EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3) |
Material del diafragma del actuador | EPDM |
Medios alternativos | Agua glicolada (30 %, máx.) |
Medios compatibles | District heating/cooling circulation water |
Número de puertos | 2 |
pH del medio [Max] | 10 |
pH del medio [Min] | 7 |
PN alternativa, VSP | 0 |
Posición del vástago | Normalmente abierto |
Presión dif. del limitador de caudal, dPb [bar] | 0.2 bar |
Presión nominal [bar] | 16 bar |
Rango de presión diferencial [bar] [Max] | 12 bar |
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Tamaño de válvula | DN 32 |
Tasa de fugas [% kVS] | 0.05 |
Temperatura del medio [°C] [Max] | 150 °C |
Temperatura del medio [°C] [Min] | 2 °C |
Tipo | AVPQT |
Tipo de ajuste | Ajustable |
Tipo de montaje | Retorno |
Tipos de conexión | Brida |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Valores kvs [m³/h] | 12.5 m³/h |