Función: Controlador de reducción de pres. de seguridad (SAV), SAVD, PN 25, DN 25, 8.00 m³/h, 1.00 bar - 5.00 bar, Rosca externa, G 1 1/4 A, Tipo de montaje: Libre
003H6695
SAVD PN25 25/8 1-5 rosca, impulsión/retorno
Para mantener la seguridad de su cuenta, se ha iniciado un procedimiento de cierre de sesión.
Su sesión expirará dentro de
Se ha cerrado su sesión debido a la inactividad de los últimos 120 minutos.
SAVD PN25 25/8 1-5 rosca, impulsión/retorno
Peso bruto | 5.58 Kilogram |
Peso neto | 5.58 Kilogram |
Volume | 10.474 Liter |
EAN | 5702421542163 |
Peso bruto | 5.58 Kilogram |
Peso neto | 5.58 Kilogram |
Volume | 10.474 Liter |
EAN | 5702421542163 |
Aplicación | District heating |
China RoHS compliance | Out of scope |
Clase de presión | PN 25 |
Control del caudal | No |
Controlador de presión | Sí |
Description | SAVD PN25 25/8 1-5 rosca, impulsión/retorno |
Diámetro [mm] | 25 mm |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
Factor de cavitación | 0.6 |
Factor de cavitación, 100 % | 0.3 |
Factor de cavitación, 25 % | 0.66 |
Factor de cavitación, 50 % | 0.54 |
Factor de cavitación, 75 % | 0.45 |
Función | Controlador de reducción de pres. de seguridad (SAV) |
Función VSP: P | Sí |
Función VSP: Q | No |
Función VSP: T | No |
Grupo de productos | Pressure flow controllers |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Limitación del caudal | No |
Material de sellado, DP | EPDM |
Material del asiento de la válvula | Acero inoxidable, n.º de mat. 1.4571 |
Material del cono de la válvula, DP | Bronce resistente al descincado (CuZn36Pb2As) |
Material del cuerpo de la válvula | Bronce rojo CuSn5ZnPb (Rg5) |
Material del diafragma del actuador | EPDM |
Medios alternativos | Agua glicolada (30 %, máx.) |
Medios compatibles | District heating/cooling circulation water |
Número de puertos | 2 |
pH del medio [Max] | 10 |
pH del medio [Min] | 7 |
PN alternativa, VSP | 16 |
Posición del vástago | Normalmente abierto |
Presión nominal [bar] | 25 bar |
Rango de ajuste de presión [bar] [Max] | 5 bar |
Rango de ajuste de presión [bar] [Min] | 1 bar |
Rango de presión diferencial [bar] [Max] | 20 bar |
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Tamaño de conexión | G 1 1/4 A |
Tamaño de válvula | DN 25 |
Tasa de fugas [% kVS] | 0.02 |
Temperatura del medio [°C] [Max] | 150 °C |
Temperatura del medio [°C] [Min] | 2 °C |
Tipo | SAVD |
Tipo de ajuste | Ajustable |
Tipo de montaje | Libre |
Tipos de conexión | Rosca externa |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Valores kvs [m³/h] | 8 m³/h |
Aplicación | District heating |
China RoHS compliance | Out of scope |
Clase de presión | PN 25 |
Control del caudal | No |
Controlador de presión | Sí |
Description | SAVD PN25 25/8 1-5 rosca, impulsión/retorno |
Diámetro [mm] | 25 mm |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
Factor de cavitación | 0.6 |
Factor de cavitación, 100 % | 0.3 |
Factor de cavitación, 25 % | 0.66 |
Factor de cavitación, 50 % | 0.54 |
Factor de cavitación, 75 % | 0.45 |
Función | Controlador de reducción de pres. de seguridad (SAV) |
Función VSP: P | Sí |
Función VSP: Q | No |
Función VSP: T | No |
Grupo de productos | Pressure flow controllers |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Limitación del caudal | No |
Material de sellado, DP | EPDM |
Material del asiento de la válvula | Acero inoxidable, n.º de mat. 1.4571 |
Material del cono de la válvula, DP | Bronce resistente al descincado (CuZn36Pb2As) |
Material del cuerpo de la válvula | Bronce rojo CuSn5ZnPb (Rg5) |
Material del diafragma del actuador | EPDM |
Medios alternativos | Agua glicolada (30 %, máx.) |
Medios compatibles | District heating/cooling circulation water |
Número de puertos | 2 |
pH del medio [Max] | 10 |
pH del medio [Min] | 7 |
PN alternativa, VSP | 16 |
Posición del vástago | Normalmente abierto |
Presión nominal [bar] | 25 bar |
Rango de ajuste de presión [bar] [Max] | 5 bar |
Rango de ajuste de presión [bar] [Min] | 1 bar |
Rango de presión diferencial [bar] [Max] | 20 bar |
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Tamaño de conexión | G 1 1/4 A |
Tamaño de válvula | DN 25 |
Tasa de fugas [% kVS] | 0.02 |
Temperatura del medio [°C] [Max] | 150 °C |
Temperatura del medio [°C] [Min] | 2 °C |
Tipo | SAVD |
Tipo de ajuste | Ajustable |
Tipo de montaje | Libre |
Tipos de conexión | Rosca externa |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Valores kvs [m³/h] | 8 m³/h |