AVPA, PN 25, DN 40, 16.00 m³/h, 0.20 bar - 1.00 bar, Rosca externa, G 2 A

003H6600

AVPA PN25 40/16 0,2-1,0 rosca, bypass

Detalles del producto

Peso bruto 6.359 Kilogram
Peso neto 6.139 Kilogram
Volumen 29.134 Liter
EAN 5702421541197

 

Ajuste de presión diferencial [bar] [Max] 1 bar
Ajuste de presión diferencial [bar] [Min] 0.2 bar
Aplicación District heating
China RoHS compliance Out of scope
Clase de presión PN 25
Control del caudal No
Controlador de presión Controlador de alivio de presión diferencial
Description AVPA PN25 40/16 0,2-1,0 rosca, bypass
Diámetro [mm] 40 mm
EU RoHS compliance Out of scope
Factor de cavitación 0.6
Factor de cavitación, 100 % 0.34
Factor de cavitación, 25 % 0.58
Factor de cavitación, 50 % 0.52
Factor de cavitación, 75 % 0.5
Función Controlador de alivio de pres. dif.
Función VSP: P
Función VSP: Q No
Función VSP: T No
Grupo de productos Pressure flow controllers
In scope of WEEE and contain batteries No
Limitación del caudal No
Material de sellado, DP EPDM
Material del asiento de la válvula Acero inoxidable, n.º de mat. 1.4571
Material del cono de la válvula, DP Bronce resistente al descincado (CuZn36Pb2As)
Material del cuerpo de la válvula Fundición dúctil EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Material del diafragma del actuador EPDM
Medios alternativos Agua glicolada (30 %, máx.)
Medios compatibles District heating/cooling circulation water
N.° de expediente SCIP d82d5b9f-618e-427e-a21f-592d45afaeed
Número de puertos 2
pH del medio [Max] 10
pH del medio [Min] 7
PN alternativa, VSP 16
Posición del vástago Normalmente cerrado
Presión nominal [bar] 25 bar
Rango de presión diferencial [bar] [Max] 16 bar
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño de conexión G 2 A
Tamaño de válvula DN 40
Tasa de fugas [% kVS] 0.05
Temperatura del medio [°C] [Max] 150 °C
Temperatura del medio [°C] [Min] 2 °C
Tipo AVPA
Tipo de ajuste Ajustable
Tipo de montaje Bypass
Tipos de conexión Rosca externa
UK RoHS compliance Out of scope
Valores kvs [m³/h] 16 m³/h

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality