AVPB-F, PN 16, DN 15, Caudal [m3/h]: 0.08 - 1.80, 0.30 bar - 0.30 bar, Rosca externa, G 3/4 A, Tipo de montaje: Retorno
003H6418
AVPB-F PN16 15/2,5 0,3 rosca, retorno
Para mantener la seguridad de su cuenta, se ha iniciado un procedimiento de cierre de sesión.
Su sesión expirará dentro de
Se ha cerrado su sesión debido a la inactividad de los últimos 120 minutos.
AVPB-F PN16 15/2,5 0,3 rosca, retorno
Peso bruto | 1.708 Kilogram |
Peso neto | 1.708 Kilogram |
Volume | 4.609 Liter |
EAN | 5702421539378 |
Peso bruto | 1.708 Kilogram |
Peso neto | 1.708 Kilogram |
Volume | 4.609 Liter |
EAN | 5702421539378 |
Ajuste de presión diferencial [bar] [Max] | 0.3 bar |
Ajuste de presión diferencial [bar] [Min] | 0.3 bar |
Aplicación | District heating |
Caudal [m3/h] | 1.8 m³/h |
Caudal [m3/h] [Min] | 0.08 m³/h |
Caudal [m³/h] [Max] | 1.8 m³/h |
China RoHS compliance | Out of scope |
Clase de presión | PN 16 |
Control del caudal | No |
Controlador de presión | Controlador de presión diferencial |
Description | AVPB-F PN16 15/2,5 0,3 rosca, retorno |
Diámetro [mm] | 15 mm |
dPb virtual | 0.2 |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
Factor de cavitación | 0.6 |
Factor de cavitación, 100 % | 0.31 |
Factor de cavitación, 25 % | 0.58 |
Factor de cavitación, 50 % | 0.53 |
Factor de cavitación, 75 % | 0.51 |
Función | Limitador de pres. dif. y caudal |
Función VSP: P | Sí |
Función VSP: Q | Sí |
Función VSP: T | No |
Grupo de productos | Pressure flow controllers |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Limitación del caudal | Sí |
Material de sellado, DP | EPDM |
Material del asiento de la válvula | Acero inoxidable, n.º de mat. 1.4571 |
Material del cono de la válvula, DP | Bronce resistente al descincado (CuZn36Pb2As) |
Material del cuerpo de la válvula | Bronce rojo CuSn5ZnPb (Rg5) |
Material del diafragma del actuador | EPDM |
Medios alternativos | Agua glicolada (30 %, máx.) |
Medios compatibles | District heating/cooling circulation water |
Número de puertos | 2 |
pH del medio [Max] | 10 |
pH del medio [Min] | 7 |
PN alternativa, VSP | 0 |
Posición del vástago | Normalmente abierto |
Presión nominal [bar] | 16 bar |
Rango de presión diferencial [bar] [Max] | 12 bar |
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Tamaño de conexión | G 3/4 A |
Tamaño de válvula | DN 15 |
Tasa de fugas [% kVS] | 0.02 |
Temperatura del medio [°C] [Max] | 150 °C |
Temperatura del medio [°C] [Min] | 2 °C |
Tipo | AVPB-F |
Tipo de ajuste | FIJO |
Tipo de montaje | Retorno |
Tipos de conexión | Rosca externa |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Valores kvs [m³/h] | 2.5 m³/h |
Ajuste de presión diferencial [bar] [Max] | 0.3 bar |
Ajuste de presión diferencial [bar] [Min] | 0.3 bar |
Aplicación | District heating |
Caudal [m3/h] | 1.8 m³/h |
Caudal [m3/h] [Min] | 0.08 m³/h |
Caudal [m³/h] [Max] | 1.8 m³/h |
China RoHS compliance | Out of scope |
Clase de presión | PN 16 |
Control del caudal | No |
Controlador de presión | Controlador de presión diferencial |
Description | AVPB-F PN16 15/2,5 0,3 rosca, retorno |
Diámetro [mm] | 15 mm |
dPb virtual | 0.2 |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
Factor de cavitación | 0.6 |
Factor de cavitación, 100 % | 0.31 |
Factor de cavitación, 25 % | 0.58 |
Factor de cavitación, 50 % | 0.53 |
Factor de cavitación, 75 % | 0.51 |
Función | Limitador de pres. dif. y caudal |
Función VSP: P | Sí |
Función VSP: Q | Sí |
Función VSP: T | No |
Grupo de productos | Pressure flow controllers |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Limitación del caudal | Sí |
Material de sellado, DP | EPDM |
Material del asiento de la válvula | Acero inoxidable, n.º de mat. 1.4571 |
Material del cono de la válvula, DP | Bronce resistente al descincado (CuZn36Pb2As) |
Material del cuerpo de la válvula | Bronce rojo CuSn5ZnPb (Rg5) |
Material del diafragma del actuador | EPDM |
Medios alternativos | Agua glicolada (30 %, máx.) |
Medios compatibles | District heating/cooling circulation water |
Número de puertos | 2 |
pH del medio [Max] | 10 |
pH del medio [Min] | 7 |
PN alternativa, VSP | 0 |
Posición del vástago | Normalmente abierto |
Presión nominal [bar] | 16 bar |
Rango de presión diferencial [bar] [Max] | 12 bar |
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Tamaño de conexión | G 3/4 A |
Tamaño de válvula | DN 15 |
Tasa de fugas [% kVS] | 0.02 |
Temperatura del medio [°C] [Max] | 150 °C |
Temperatura del medio [°C] [Min] | 2 °C |
Tipo | AVPB-F |
Tipo de ajuste | FIJO |
Tipo de montaje | Retorno |
Tipos de conexión | Rosca externa |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Valores kvs [m³/h] | 2.5 m³/h |