Ajuste de presión diferencial [bar] [Max] |
1 bar |
Ajuste de presión diferencial [bar] [Min] |
0.2 bar |
Aplicación |
District heating |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Clase de presión |
PN 16 |
Control del caudal |
No |
Controlador de presión |
Controlador de presión diferencial |
Description |
AVP PN16 32/10 0,2-1,0 rosca, retorno |
Diámetro [mm] |
32 mm |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
Factor de cavitación |
0.6 |
Función |
Controlador de pres. dif. |
Función VSP: P |
Sí |
Función VSP: Q |
No |
Función VSP: T |
No |
Grupo de productos |
Pressure flow controllers |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Limitación del caudal |
No |
Material de sellado, DP |
EPDM |
Material del asiento de la válvula |
Acero inoxidable, n.º de mat. 1.4571 |
Material del cono de la válvula, DP |
Bronce resistente al descincado (CuZn36Pb2As) |
Material del cuerpo de la válvula |
Bronce rojo CuSn5ZnPb (Rg5) |
Material del diafragma del actuador |
EPDM |
Medios alternativos |
Agua glicolada (30 %, máx.) |
Medios compatibles |
District heating/cooling circulation water |
N.° de expediente SCIP |
c1918e6e-2958-4a99-ab55-01601912a7a9 |
Nombre del producto en el expediente SCIP |
AVP PN16 DN15-32 RETURN |
Número de puertos |
2 |
pH del medio [Max] |
10 |
pH del medio [Min] |
7 |
PN alternativa, VSP |
0 |
Posición del vástago |
Normalmente abierto |
Presión nominal [bar] |
16 bar |
Rango de presión diferencial [bar] [Max] |
12 bar |
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Tamaño de conexión |
G 1 3/4 A |
Tamaño de válvula |
DN 32 |
Tasa de fugas [% kVS] |
0.05 |
Temperatura del medio [°C] [Max] |
150 °C |
Temperatura del medio [°C] [Min] |
2 °C |
Tipo |
AVP |
Tipo de ajuste |
Ajustable |
Tipo de montaje |
Retorno |
Tipos de conexión |
Rosca externa |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Valores kvs [m³/h] |
10 m³/h |