AFQMP 2, PN 16, DN 80, 0.10 bar - 1.00 bar, Caudal [m3/h]: 8.00 - 100.00, Brida, Tipo de montaje: Libre
003G5561
Pressure independent control valve
Para mantener la seguridad de su cuenta, se ha iniciado un procedimiento de cierre de sesión.
Su sesión expirará dentro de
Se ha cerrado su sesión debido a la inactividad de los últimos 120 minutos.
Pressure independent control valve
Peso bruto | 70.9 Kilogram |
Peso neto | 45.9 Kilogram |
Volumen | 637 Liter |
EAN | 5714279064575 |
Peso bruto | 70.9 Kilogram |
Peso neto | 45.9 Kilogram |
Volumen | 637 Liter |
EAN | 5714279064575 |
Ajuste de presión diferencial [bar] [Max] | 1 bar |
Ajuste de presión diferencial [bar] [Min] | 0.1 bar |
Aplicación | District heating y district cooling |
Carrera [mm] | 19 mm |
Caudal [m3/h] | 100 m³/h |
Caudal [m3/h] [Min] | 8 m³/h |
Caudal [m³/h] [Max] | 100 m³/h |
China RoHS compliance | Out of scope |
Clase de presión | PN 16 |
Control del caudal | Sí |
Controlador de presión | No |
Description | Pressure independent control valve |
Diámetro [mm] | 80 mm |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Factor de cavitación | 0.53 |
Factor de cavitación, 100 % | 0.46 |
Factor de cavitación, 25 % | 0.59 |
Factor de cavitación, 50 % | 0.59 |
Factor de cavitación, 75 % | 0.53 |
Fugas a través del puerto, máx. [% kVS] | 0.01 |
Función | Controlador de caudal con válvula de control int. |
Función VSP: P | No |
Función VSP: Q | No |
Función VSP: T | No |
Grupo de productos | Pressure flow controllers |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Limitación del caudal | Sí |
Material de sellado, CV | EPDM |
Material de sellado, DP | EPDM |
Material del asiento de la válvula | Acero inoxidable, n.º de mat. 1.4021 |
Material del asiento de la válvula, DP | Acero inoxidable, n.º de mat. 1.4021 |
Material del cono de la válvula, CV | Acero inoxidable, n.º de mat. 1.4021 |
Material del cono de la válvula, DP | Acero inoxidable, n.º de mat. 1.4021 |
Material del cuerpo de la válvula | Fundición gris EN-GJL-250 (GG-25) |
Material del diafragma del actuador | EPDM (laminado y reforzado con fibras) |
Medios alternativos | Agua glicolada (30 %, máx.) |
Medios compatibles | District heating/cooling circulation water |
Módulo de válvula de control para sistema de alivio de presión | Cámara |
Número de puertos | 2 |
pH del medio [Max] | 10 |
pH del medio [Min] | 7 |
PN alternativa, VSP | 25 |
Posición del vástago | Normalmente abierto |
Presión de funcionamiento [bar] [Max] | 16 bar |
Presión dif. del limitador de caudal, dPb [bar] | 1 bar |
Presión nominal [bar] | 16 bar |
Rango de ajuste de presión [bar] [Max] | 1 bar |
Rango de ajuste de presión [bar] [Min] | 0.1 bar |
Rango de presión diferencial [bar] [Max] | 16 bar |
Tamaño de conexión | DN 80 |
Tamaño de válvula | DN 80 |
Tamaño del actuador [cm2] | 160 cm² |
Tasa de fugas [% kVS] | 0.01 |
Temperatura del medio [°C] [Max] | 150 °C |
Temperatura del medio [°C] [Min] | 2 °C |
Tipo | AFQMP 2 |
Tipo de ajuste | Ajustable |
Tipo de montaje | Libre |
Tipos de conexión | Brida |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Valores kvs [m³/h] | 80 m³/h |
Ajuste de presión diferencial [bar] [Max] | 1 bar |
Ajuste de presión diferencial [bar] [Min] | 0.1 bar |
Aplicación | District heating y district cooling |
Carrera [mm] | 19 mm |
Caudal [m3/h] | 100 m³/h |
Caudal [m3/h] [Min] | 8 m³/h |
Caudal [m³/h] [Max] | 100 m³/h |
China RoHS compliance | Out of scope |
Clase de presión | PN 16 |
Control del caudal | Sí |
Controlador de presión | No |
Description | Pressure independent control valve |
Diámetro [mm] | 80 mm |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Factor de cavitación | 0.53 |
Factor de cavitación, 100 % | 0.46 |
Factor de cavitación, 25 % | 0.59 |
Factor de cavitación, 50 % | 0.59 |
Factor de cavitación, 75 % | 0.53 |
Fugas a través del puerto, máx. [% kVS] | 0.01 |
Función | Controlador de caudal con válvula de control int. |
Función VSP: P | No |
Función VSP: Q | No |
Función VSP: T | No |
Grupo de productos | Pressure flow controllers |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Limitación del caudal | Sí |
Material de sellado, CV | EPDM |
Material de sellado, DP | EPDM |
Material del asiento de la válvula | Acero inoxidable, n.º de mat. 1.4021 |
Material del asiento de la válvula, DP | Acero inoxidable, n.º de mat. 1.4021 |
Material del cono de la válvula, CV | Acero inoxidable, n.º de mat. 1.4021 |
Material del cono de la válvula, DP | Acero inoxidable, n.º de mat. 1.4021 |
Material del cuerpo de la válvula | Fundición gris EN-GJL-250 (GG-25) |
Material del diafragma del actuador | EPDM (laminado y reforzado con fibras) |
Medios alternativos | Agua glicolada (30 %, máx.) |
Medios compatibles | District heating/cooling circulation water |
Módulo de válvula de control para sistema de alivio de presión | Cámara |
Número de puertos | 2 |
pH del medio [Max] | 10 |
pH del medio [Min] | 7 |
PN alternativa, VSP | 25 |
Posición del vástago | Normalmente abierto |
Presión de funcionamiento [bar] [Max] | 16 bar |
Presión dif. del limitador de caudal, dPb [bar] | 1 bar |
Presión nominal [bar] | 16 bar |
Rango de ajuste de presión [bar] [Max] | 1 bar |
Rango de ajuste de presión [bar] [Min] | 0.1 bar |
Rango de presión diferencial [bar] [Max] | 16 bar |
Tamaño de conexión | DN 80 |
Tamaño de válvula | DN 80 |
Tamaño del actuador [cm2] | 160 cm² |
Tasa de fugas [% kVS] | 0.01 |
Temperatura del medio [°C] [Max] | 150 °C |
Temperatura del medio [°C] [Min] | 2 °C |
Tipo | AFQMP 2 |
Tipo de ajuste | Ajustable |
Tipo de montaje | Libre |
Tipos de conexión | Brida |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Valores kvs [m³/h] | 80 m³/h |