Añadir garantía
El producto se ha añadido a la cesta
003G5500 se ha añadido a la cesta
Elija una garantía de la siguiente lista para aplicarla a su convertidor. Recuerde que solo puede seleccionar una garantía y, si tiene varios convertidores, se adjuntará la misma garantía a cada convertidor. Tenga en cuenta que no podrá cambiar la cantidad de sus convertidores de frecuencia después de adjuntar la garantía.
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
AFQM 2, PN 16, DN 65, Caudal [m3/h]: 5.6 - 28, Brida, Tipo de montaje: Libre
- Photos :
- Drawing :
- Videos :
![AFQM 2, PN 16, DN 65, Caudal [m3/h]: 5.6 - 28, Brida, Tipo de montaje: Libre AFQM 2, PN 16, DN 65, Caudal [m3/h]: 5.6 - 28, Brida, Tipo de montaje: Libre](https://assets.danfoss.com/drawings/preview/186631/ID384036911163-0101_preview.jpg?w=96&h=96)
![AFQM 2, PN 16, DN 65, Caudal [m3/h]: 5.6 - 28, Brida, Tipo de montaje: Libre AFQM 2, PN 16, DN 65, Caudal [m3/h]: 5.6 - 28, Brida, Tipo de montaje: Libre](https://assets.danfoss.com/drawings/preview/186631/ID384036911163-0101_preview.jpg?w=96&h=96)
AFQM 2, PN 16, DN 65, Caudal [m3/h]: 5.6 - 28, Brida, Tipo de montaje: Libre
003G5500
Válvula de control independiente de la presión
Precios por cantidad
Logre ahorros de costos con compras por volumen
Cantidad | Units of measure | Precio |
---|