Tubos de impulsión, 10 mm, G 1/4, Acero inoxidable, Para el tipo de producto: AFPB (-F), DN 40
003G1359
Tubos de impulsión para AFPB (-F) PN40 40
Para mantener la seguridad de su cuenta, se ha iniciado un procedimiento de cierre de sesión.
Su sesión expirará dentro de
Se ha cerrado su sesión debido a la inactividad de los últimos 120 minutos.
Tubos de impulsión para AFPB (-F) PN40 40
Peso bruto | 0.088 Kilogram |
Peso neto | 0.088 Kilogram |
Volumen | 0.549 Liter |
EAN | 5702421812099 |
Peso bruto | 0.088 Kilogram |
Peso neto | 0.088 Kilogram |
Volumen | 0.549 Liter |
EAN | 5702421812099 |
Apto para válvulas con las presiones siguientes [mm] [Max] | 40 bar |
Apto para válvulas con las presiones siguientes [mm] [Min] | 16 bar |
Apto para válvulas de los diámetros siguientes [mm] [Max] | 40 mm |
Apto para válvulas de los diámetros siguientes [mm] [Min] | 40 mm |
Description | Tubos de impulsión para AFPB (-F) PN40 40 |
Diámetro [mm] | 10 mm |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
Grupo de productos | Accessories - SAC |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Material | Acero inoxidable |
Medios compatibles | District heating/cooling circulation water |
N.° de expediente SCIP | 4faab7a1-b51b-40d1-b265-5c393b635759 |
Nombre del producto en el expediente SCIP | AF IMPULSE TUBES (2) |
Para el tipo de producto | AFPB (-F) |
Para tamaño de válvula | DN 40 |
Presión nominal [bar] | 40 bar |
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Tamaño de conexión | G 1/4 |
Tipo | Impulse tubes |
Apto para válvulas con las presiones siguientes [mm] [Max] | 40 bar |
Apto para válvulas con las presiones siguientes [mm] [Min] | 16 bar |
Apto para válvulas de los diámetros siguientes [mm] [Max] | 40 mm |
Apto para válvulas de los diámetros siguientes [mm] [Min] | 40 mm |
Description | Tubos de impulsión para AFPB (-F) PN40 40 |
Diámetro [mm] | 10 mm |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
Grupo de productos | Accessories - SAC |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Material | Acero inoxidable |
Medios compatibles | District heating/cooling circulation water |
N.° de expediente SCIP | 4faab7a1-b51b-40d1-b265-5c393b635759 |
Nombre del producto en el expediente SCIP | AF IMPULSE TUBES (2) |
Para el tipo de producto | AFPB (-F) |
Para tamaño de válvula | DN 40 |
Presión nominal [bar] | 40 bar |
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Tamaño de conexión | G 1/4 |
Tipo | Impulse tubes |