Tubos de impulsión, 10 mm, G 1/4, Acero inoxidable, Para el tipo de producto: AFQ, DN 250
003G1350
Tubos de impulsión para AFQ PN16 250
Para mantener la seguridad de su cuenta, se ha iniciado un procedimiento de cierre de sesión.
Su sesión expirará dentro de
Se ha cerrado su sesión debido a la inactividad de los últimos 120 minutos.
Tubos de impulsión para AFQ PN16 250
Peso bruto | 0.343 Kilogram |
Peso neto | 0.343 Kilogram |
Volumen | 2.592 Liter |
EAN | 5702421812006 |
Peso bruto | 0.343 Kilogram |
Peso neto | 0.343 Kilogram |
Volumen | 2.592 Liter |
EAN | 5702421812006 |
Apto para válvulas con las presiones siguientes [mm] [Max] | 16 bar |
Apto para válvulas con las presiones siguientes [mm] [Min] | 16 bar |
Apto para válvulas de los diámetros siguientes [mm] [Max] | 250 mm |
Apto para válvulas de los diámetros siguientes [mm] [Min] | 250 mm |
Description | Tubos de impulsión para AFQ PN16 250 |
Diámetro [mm] | 10 mm |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
Grupo de productos | Accessories - SAC |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Material | Acero inoxidable |
Medios compatibles | District heating/cooling circulation water |
N.° de expediente SCIP | a4dd7d83-0861-4c57-a440-a43a1c26e506 |
Nombre del producto en el expediente SCIP | AF IMPULSE TUBES (3) |
Para el tipo de producto | AFQ |
Para tamaño de válvula | DN 250 |
Presión nominal [bar] | 16 bar |
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Tamaño de conexión | G 1/4 |
Tipo | Impulse tubes |
Apto para válvulas con las presiones siguientes [mm] [Max] | 16 bar |
Apto para válvulas con las presiones siguientes [mm] [Min] | 16 bar |
Apto para válvulas de los diámetros siguientes [mm] [Max] | 250 mm |
Apto para válvulas de los diámetros siguientes [mm] [Min] | 250 mm |
Description | Tubos de impulsión para AFQ PN16 250 |
Diámetro [mm] | 10 mm |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
Grupo de productos | Accessories - SAC |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Material | Acero inoxidable |
Medios compatibles | District heating/cooling circulation water |
N.° de expediente SCIP | a4dd7d83-0861-4c57-a440-a43a1c26e506 |
Nombre del producto en el expediente SCIP | AF IMPULSE TUBES (3) |
Para el tipo de producto | AFQ |
Para tamaño de válvula | DN 250 |
Presión nominal [bar] | 16 bar |
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Tamaño de conexión | G 1/4 |
Tipo | Impulse tubes |