AFA, PN 25, 3 bar - 11 bar, 32 cm²

003G1008

AFA PB25 3-11 32 cm2 plateado

Detalles del producto

Peso bruto 9.958 Kilogram
Peso neto 9.248 Kilogram
Volumen 27.048 Liter
EAN 5702421808221

 

Ajuste de presión diferencial [bar] [Max] 11 bar
Ajuste de presión diferencial [bar] [Min] 3 bar
China RoHS compliance Out of scope
Clase de presión PN 25
Color Silver
Contain batteries No
Control del caudal No
Controlador de presión Controlador de alivio de presión
Description AFA PB25 3-11 32 cm2 plateado
Diámetro [mm] [Max] 125 mm
Diámetro [mm] [Min] 15 mm
EU RoHS compliance Out of scope
Función Controlador de alivio de pres.
Grupo de productos Actuators - Pressure Flow
Limitación del caudal No
Material del cuerpo Acero, n.º de mat. 1.0338, cincado y cromado amarillo
Material del diafragma del actuador EPDM (laminado y reforzado con fibras)
Medios alternativos Agua glicolada (30%, máx.)
Medios compatibles District heating/cooling circulation water
N.° de expediente SCIP d6136a2c-1f94-49c4-8ba7-76f280516979
Nombre del producto en el expediente SCIP AFD/A
pH del medio [Max] 10
pH del medio [Min] 7
Presión de funcionamiento [bar] [Max] 25 bar
Presión nominal [bar] 25 bar
Rango de ajuste de presión [bar] [Max] 11 bar
Rango de ajuste de presión [bar] [Min] 3 bar
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño del actuador [cm2] 32 cm²
Temperatura del medio [°C] [Max] 150 °C
Temperatura del medio [°C] [Min] 2 °C
Tipo AFA
Tipo de ajuste Adjustable
Tipo de montaje Bypass

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality