Detalles del producto

Peso bruto 0.206 Kilogram
Peso neto 0.196 Kilogram
Volume 0.44 Liter
EAN 5702422053101

 

Cantidad por formato de embalaje 50 Uds.
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
Compatibilidad con lubricantes Aplicaciones libres de aceite
Designación de tipo Bellows unit
EU RoHS compliance Out of scope
Formato de empaquetado Multipack
Grupo de productos Water valves spare parts
In scope of WEEE and contain batteries No
Máx. Presión de trabajo (refrigerante) [bar] 24.1 bar
Product Name Description Unidad de fuelle
Rango de presión de control [bar] [máx.] 17 bar
Rango de presión de control [bar] [mín.] 4 bar
Refrigerantes libres de aceite R513A
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño conexión (refrigerante) 1/4 in - 6 mm
Tipo Spare part
Tipo conexión (refrigerante) Rosca SAE
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Out of scope
Utilizado para el producto WVFX 32
WVFX 40

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality