VLT® Sine-Wave Filter MCC 101

Se muestra(n) 69 producto(s)

MCC101A48KT3E00A

LOS DEMAS APARATOS ELECTRICOS CON FUNCION PROPIA

MCC101A62KT3E00A

LOS DEMAS APARATOS ELECTRICOS CON FUNCION PROPIA

MCC101A75KT3E00A

VLT® MCC101 Sine-wave filter,,
Kapslingsklasse: IP00
Netspænding (380 - 500V): 37 kW
Netspænding (200 - 240V): 18,5 kW
Nominel strøm: 75 A
Max. Udgangseffekt: 100 Hz
Effekttab ved max belastning: 350 W
Dimensioner HxBxD: 610 (747)* X 170 X 260 mm
Vægt: 50 kg

MCC101A48KT3E20A

LOS DEMAS APARATOS ELECTRICOS CON FUNCION PROPIA

Ver: