Para mantener la seguridad de su cuenta, se ha iniciado un procedimiento de cierre de sesión.
Su sesión expirará dentro de
Se ha cerrado su sesión debido a la inactividad de los últimos 120 minutos.
Se muestra(n) 389 producto(s)
brake res,1hp,460v,30% duty cy
Type: BWD500620
for VLT types: 5001 (380-500V) / FC300 PK75 (380-480 / 500V)
(hereinafter general technical data on the braking resistor,
Duty cycle / braking power, however, depending on the frequency converter type,
please refer to the corresponding
Nominal power: 200W
Resistance value: 620Ohm
Braking power:
40% ED / cycle time 120s 400W
30% ED / cycle time 120s 500W
20% ED / cycle time 120s 700W
10% ED / cycle time 120s 1200W
5% ED / cycle time 120s 2000W
2% ED / cycle time 120s 4000W
Degree of protection: IP65
Dimensions HxWxD: 216 x 80 x 15mm
Weight: 0.6kg