AAF006A400T4E5MH4XGC3XXSXXXXAXBXCFXXXDX
AAF006A400T4E5MH4XGC3XXSXXXXAXBXCFXXXDX

131Z9841

AAF006A400T4E5MH4XGC3XXSXXXXAXBXCFXXXDX
Filtro Activo Avanzado
380-480V, 400Amp, IP54/Tipo12+con lámina,
RFI A1; con filtro armónicos, Interrup de línea + fusibles

Código de modelo: AAF006A400T4E5MH4XGC3XXSXXXXAXBXCFXXXDX

Detalles del producto

Peso bruto 585 kg
Peso neto 485 kg
Volume 0 l
EAN 5710107395507

Sales restriction control

Matr grp for sales restriction 0001 No grouping

VLT® ADVANCED ACTIVE FILTER AAF SERIES

Vista de producto (conmutador) GLBL Global (estándar)
Grupo de Producto AAF Filtro Activo Avanzado
VLT Series 006 (005) 2ª generación de filtros
Intensidad A400 400Amp
Fase T 3x
Tensión de Red 4 380-480V
Protección E5M IP54/Tipo12+con lámina
Filtro RFI H4 RFI A1; con filtro armónicos
Freno-Parada segura X Sin Freno
Display LCP G Con display gráfico
Barnizado PCB C Tarjetas barnizadas
Opciones de Red 3 Interrup de línea + fusibles
Adaptation A X Entrada de cables estándar
Adaptation B X Sin Adaptación
Versión Software SXXX Software estándar
Paquete de Idioma X Idioma estándar
Opción A AX No incluida
Opción B BX No incluida
Opción CO CF Protección de Filtro Activo
Opción C1 X No incluida
Opción de Software C XX Software estándar
Opción D DX No incluida
Tamaño Chasis E1 (E1) Frame-E1
Código descriptivo parte 1 AAF006A400T4E5MH4XGC3XXSXXXXAX
Código descriptivo parte 2 BXCFXXXDX
Product Catalog GLBL Global (Estándar)
Calculated Gross Weight 575
Calculated Net Weight [kg] 453
Material Gross Weight 585
Material Net Weight 485
Plant from Orderline C405
Proveedor ERR01 No se puede determ. proveedor
Fábrica recomendada ERR01 No se puede determ. proveedor
Modelcode01 AAF006A400T4E5MH4XGC3XXSXXXXAX
Modelcode02 BXCFXXXDX

Accesorios

Repuestos

Seleccionar detalles de búsqueda

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios