AAF006A310T4E54H4XGC3XXSXXXXAXBXCFXXXDX
AAF006A310T4E54H4XGC3XXSXXXXAXBXCFXXXDX

131X3295

Reconfigurar

AAF006A310T4E54H4XGC3XXSXXXXAXBXCFXXXDX
Filtro Activo Avanzado
380-480V, (A310) 310Amp, (E54) IP54 / Tipo 12,
RFI A1; con filtro armónicos, Interrup de línea + fusibles

Código de modelo: AAF006A310T4E54H4XGC3XXSXXXXAXBXCFXXXDX

Detalles del producto

Peso bruto 557 kg
Peso neto 460 kg
Volume 0 l
EAN 5710107051144

VLT® ADVANCED ACTIVE FILTER AAF SERIES

Adaptation A Entrada de cables estándar
Adaptation B Sin Adaptación
Barnizado PCB Tarjetas barnizadas
Calculated Gross Weight 575
Calculated Net Weight [kg] 453
Código descriptivo parte 1 AAF006A310T4E54H4XGC3XXSXXXXAX
Código descriptivo parte 2 BXCFXXXDX
Display LCP Con display gráfico
Fase 3x
Filtro RFI RFI A1; con filtro armónicos
Freno-Parada segura Sin Freno
Fábrica recomendada No se puede determ. proveedor
Grupo de Producto Filtro Activo Avanzado
Intensidad (A310) 310Amp
Material Gross Weight 557
Material Net Weight 460
Modelcode01 AAF006A310T4E54H4XGC3XXSXXXXAX
Modelcode02 BXCFXXXDX
Opciones de Red Interrup de línea + fusibles
Opción A No incluida
Opción B No incluida
Opción C1 No incluida
Opción CO Protección de Filtro Activo
Opción D No incluida
Opción de Software C Software estándar
Paquete de Idioma Idioma estándar
Product Catalog Vista no disponible
Protección (E54) IP54 / Tipo 12
Proveedor No se puede determ. proveedor
Tamaño Chasis (E1) Frame-E1
Tensión de Red 380-480V
Versión Software Software estándar
Vista de producto (conmutador) Global (estándar)
VLT Series (005) 2ª generación de filtros

Accesorios

Repuestos

Seleccionar detalles de búsqueda

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality