AAF006A190T4E54HXXGC3XXSXXXXAXBXCFXXXDX
AAF006A190T4E54HXXGC3XXSXXXXAXBXCFXXXDX

134F6220

Reconfigurar

AAF006A190T4E54HXXGC3XXSXXXXAXBXCFXXXDX
Filtro Activo Avanzado
380-480V, (A190) 190Amp, (E54) IP54 / Tipo 12,
Sin Filtro RFI, Interrup de línea + fusibles

Código de modelo: AAF006A190T4E54HXXGC3XXSXXXXAXBXCFXXXDX

Detalles del producto

Peso bruto 361 kg
Peso neto 261 kg
Volume 0 l
EAN 5710107461578

VLT® ADVANCED ACTIVE FILTER AAF SERIES

Adaptation A Entrada de cables estándar
Adaptation B Sin Adaptación
Barnizado PCB Tarjetas barnizadas
Calculated Gross Weight 273
Calculated Net Weight [kg] 238
Código descriptivo parte 1 AAF006A190T4E54HXXGC3XXSXXXXAX
Código descriptivo parte 2 BXCFXXXDX
Display LCP Con display gráfico
Fase 3x
Filtro RFI Sin Filtro RFI
Freno-Parada segura Sin Freno
Fábrica recomendada No se puede determ. proveedor
Grupo de Producto Filtro Activo Avanzado
Intensidad (A190) 190Amp
Material Gross Weight 361
Material Net Weight 261
Modelcode01 AAF006A190T4E54HXXGC3XXSXXXXAX
Modelcode02 BXCFXXXDX
Opciones de Red Interrup de línea + fusibles
Opción A No incluida
Opción B No incluida
Opción C1 No incluida
Opción CO Protección de Filtro Activo
Opción D No incluida
Opción de Software C Software estándar
Paquete de Idioma Idioma estándar
Product Catalog Vista no disponible
Protección (E54) IP54 / Tipo 12
Proveedor No se puede determ. proveedor
Tamaño Chasis (D14) Frame-D14
Tensión de Red 380-480V
Versión Software Software estándar
Vista de producto (conmutador) Global (estándar)
VLT Series (005) 2ª generación de filtros

Accesorios

Repuestos

Seleccionar detalles de búsqueda

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality