OGDSK231K131401L06RXTB1P2S9010H1BXXXXXXX
OGDSK231K131401L06RXTB1P2S9010H1BXXXXXXX

134U5101

Reconfigurar

OGDSK231K131401L06RXTB1P2S9010H1BXXXXXXX
VLT® OneGearDrive
OGD_PRODUCT_VARIANT_S, OGD_MOTOR_SIZE_L06,
OGD_GEAR_RATIO_31K13, OGD_SHAFT_SIZE_40, OGD_SHAFT_MATERIAL_1,
OGD_CERTIFICATION_X, OGD_INSTALL_POSITION_P2, OGD_BRAKE_BXXX,
OGD_MOTOR_CONNECTION_TB

Código de modelo: OGDSK231K131401L06RXTB1P2S9010H1BXXXXXXX

Detalles del producto

Peso bruto 25 kg
Peso neto 24 kg
Volume 0 l
EAN 5710108011284

Allocate codes for sales

\\Customer Specific\\ No

Sales restriction control

Matr grp for sales restriction 0001

VLT® ONEGEARDRIVE SERIES

Grupo de Producto VLT® OneGearDrive®
Product Variant (S) Standard
Gear Type (K) Bevel Gear
Size (2) V210
Relación engranaje (31K13) 31.13
Output Shaft Design (1) Hollow shaft
Tamaño de salida de eje motor (40) 40 mm
Output Shaft Material (1) Mild steel
Tamaño de motor (L06) max 2.2 KW (V210)
Conexión del motor (TB) Terminal Box
Connector Position (1) Top
Posición del conector (P2) Horiz., conn. up or down
Surface Coating (S) Standard
Código de color real (9010) Standard white
Lubricantes (H1) Food grade oil
Brake (BXXX) Without brake
CSA / UL (X) Without CSA/UL
Calculated Gross Weight 25
Calculated Net Weight [kg] 24
Código descriptivo parte 1 OGDSK231K131401L06RXTB1P2
Código descriptivo parte 2 S9010H1BXXXXXXX
Fábrica recomendada No se puede determ. proveedor
Material Gross Weight 25
Material Net Weight 24
Modelcode01 OGDSK231K131401L06RXTB1P2
Modelcode02 S9010H1BXXXXXXX
Product Catalog GLOBAL (STANDARD)
Proveedor No se puede determ. proveedor
Reserved A (X) Reserved A
Reserved B (X) Reserved B
Reserved C Reserved C
Reserved RX (RX) Reserved X
Vista de producto (conmutador) Global (estándar)

Accesorios

Repuestos

Seleccionar detalles de búsqueda

Replacement

Replacement

Replacement

Servicios