OGDSK214K131402L06RXTB1P2A9010H1B180XXXX
OGDSK214K131402L06RXTB1P2A9010H1B180XXXX

134U8074

Reconfigurar

OGDSK214K131402L06RXTB1P2A9010H1B180XXXX
VLT® OneGearDrive
OGD_PRODUCT_VARIANT_S, OGD_MOTOR_SIZE_L06,
OGD_GEAR_RATIO_14K13, OGD_SHAFT_SIZE_40, OGD_SHAFT_MATERIAL_2,
OGD_CERTIFICATION_X, OGD_INSTALL_POSITION_P2, OGD_BRAKE_B180,
OGD_MOTOR_CONNECTION_TB

Código de modelo: OGDSK214K131402L06RXTB1P2A9010H1B180XXXX

Detalles del producto

Peso bruto 27 kg
Peso neto 26 kg
Volume 0 l
EAN 5710108041151

VLT® ONEGEARDRIVE SERIES

Grupo de Producto VLT® OneGearDrive®
Product Variant (S) Standard
Gear Type (K) Bevel Gear
Size (2) V210
Relación engranaje (14K13) 14.13
Output Shaft Design (1) Hollow shaft
Tamaño de salida de eje motor (40) 40 mm
Output Shaft Material (2) Stainless steel
Tamaño de motor (L06) max 2.2 KW (V210)
Conexión del motor (TB) Terminal Box
Connector Position (1) Top
Posición del conector (P2) Horiz., conn. up or down
Surface Coating (A) Aseptic
Código de color real (9010) Standard white
Lubricantes (H1) Food grade oil
Brake (B180) 180V DC brake (400V AC)
CSA / UL (X) Without CSA/UL
Calculated Gross Weight 27
Calculated Net Weight [kg] 26
Código descriptivo parte 1 OGDSK214K131402L06RXTB1P2
Código descriptivo parte 2 A9010H1B180XXXX
Fábrica recomendada No se puede determ. proveedor
Material Gross Weight 27
Material Net Weight 26
Modelcode01 OGDSK214K131402L06RXTB1P2
Modelcode02 A9010H1B180XXXX
Product Catalog NO VIEW
Proveedor No se puede determ. proveedor
Reserved A (X) Reserved A
Reserved B (X) Reserved B
Reserved C Reserved C
Reserved RX (RX) Reserved X
Vista de producto (conmutador) Global (estándar)

Accesorios

Repuestos

Seleccionar detalles de búsqueda

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality