OGDHK231K131402L06RXS21P3A9010H1BXXXXXXX
OGDHK231K131402L06RXS21P3A9010H1BXXXXXXX

134U8079

Reconfigurar

OGDHK231K131402L06RXS21P3A9010H1BXXXXXXX
VLT® OneGearDrive
OGD_PRODUCT_VARIANT_H, OGD_MOTOR_SIZE_L06,
OGD_GEAR_RATIO_31K13, OGD_SHAFT_SIZE_40, OGD_SHAFT_MATERIAL_2,
OGD_CERTIFICATION_X, OGD_INSTALL_POSITION_P3, OGD_BRAKE_BXXX,
OGD_MOTOR_CONNECTION_S2

Código de modelo: OGDHK231K131402L06RXS21P3A9010H1BXXXXXXX

Detalles del producto

Peso bruto 26 kg
Peso neto 25 kg
Volume 0 l
EAN 5710108041199

VLT® ONEGEARDRIVE SERIES

Grupo de Producto VLT® OneGearDrive®
Product Variant (H) Hygienic
Gear Type (K) Bevel Gear
Size (2) V210
Relación engranaje (31K13) 31.13
Output Shaft Design (1) Hollow shaft
Tamaño de salida de eje motor (40) 40 mm
Output Shaft Material (2) Stainless steel
Tamaño de motor (L06) max 2.2 KW (V210)
Conexión del motor (S2) Motor+plug+conn, no cable
Connector Position (1) Top
Posición del conector (P3) Vertical, motor up
Surface Coating (A) Aseptic
Código de color real (9010) Standard white
Lubricantes (H1) Food grade oil
Brake (BXXX) Without brake
CSA / UL (X) Without CSA/UL
Calculated Gross Weight 26
Calculated Net Weight [kg] 25
Código descriptivo parte 1 OGDHK231K131402L06RXS21P3
Código descriptivo parte 2 A9010H1BXXXXXXX
Fábrica recomendada No se puede determ. proveedor
Material Gross Weight 26
Material Net Weight 25
Modelcode01 OGDHK231K131402L06RXS21P3
Modelcode02 A9010H1BXXXXXXX
Product Catalog NO VIEW
Proveedor No se puede determ. proveedor
Reserved A (X) Reserved A
Reserved B (X) Reserved B
Reserved C Reserved C
Reserved RX (RX) Reserved X
Vista de producto (conmutador) Global (estándar)

Accesorios

Repuestos

Seleccionar detalles de búsqueda

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality