Vista de producto (conmutador) |
GLBL |
Global (estándar) |
|
Grupo de productos |
NXP |
NXP - Gama de productos |
|
Convertidor customizado |
+BM26 |
Vacon Dark Grey NXP |
|
Modificación mecánica |
W |
Refrigeración líquida |
|
Tensión de red |
5- |
380-500 V CA |
|
Intensidad |
0920 |
920 amp. |
|
Panel de control |
A |
Pantalla alfanumérica |
|
Envolvente |
0 |
IP00 |
|
Niveles de emisiones EMC |
T |
CEI61800-3 para redes de TI |
|
Chopper de frenado |
0 |
Sin freno |
|
Modificación eléctrica |
I |
INU, sin circuito de carga |
|
Modificaciones de tarjeta |
G- |
Conexión fibra + PCB barnizada |
|
Paquete de transporte |
+GSCB |
Caja cartón como emb. trans. |
|
+W Tiempo de garantía |
+WT01 |
Garantía 12/18 meses (+WT01) |
|
Placa prensacables opcional |
+QGNO |
Sin placa conducción |
|
Ranura de opción A |
A1 |
6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V |
|
Ranura de opción B |
B5 |
3RO(NO) |
|
Ranura de opción C |
A5 |
3DI(Enc.10-24V),15/24Vout |
|
Ranura de opción D |
B8 |
(B8)3Pt100, +24 V/EXT+24 V |
|
Ranura de opción E |
C7 |
(C7)DeviceNet |
|
Paq. de idiomas para firmware |
+FL22 |
Id. fir.:UK,FR,IT,ES,PT,Eu.oc. |
|
Nivel de documentación |
+DPAP |
Manuales impresos |
|
Idioma preferente para la docu |
+DLES |
Español |
|
Firmware del sistema |
+FNP02 |
Software del sistema NXP |
|
Licencia de software |
NONE |
Sin licencia de software |
|
Application |
+APFIFF09 |
Marine application NXP,NXS |
|
Juego de parámetros |
NONE |
ninguno |
|
Parámetro del motor por defect |
+LS50 |
Frec. motor por defecto: 50 Hz |
|
Opciones de etiquetado |
+LPC1 |
sin etiquetas adicionales |
|
Estructura BoM especial |
+SPC0 |
Configuración BoM estándar |
|
Aprobación CE |
+GACE |
Aprobación CE |
|
Certificación UL |
+GAUL |
Homologación UL |
|
Aprobación RCM |
+GACT |
Aprobación RCM N16307 |
|
Certificación Marina |
NONE |
Sin aprobación marina |
|
Aprobación KC |
+GAKC |
Aprobación en Corea |
|
Aprobación en Ucrania |
+GAUA |
Aprobación en Ucrania |
|
Aprobación EAC |
+GAEA |
Aprobación EAC |
|
Región |
-R00 |
Internacional (-R00) |
|
Tamaño del bastidor |
CH63 |
Bastidor 63 refriger. líquida |
|
Identificación de subfamilia |
NONE |
(NONE)Pedido cliente normal |
|
Customer specific power variat |
NONE |
(NONE)Potencia salida normal |
|
Código descriptivo parte 1 |
|
7DP-092050 |
|
Código descriptivo parte 2 |
|
-000027130 |
|
Texto de venta |
|
CH6309205-0T |
|
Código de modelo 01 |
|
NXP09205-A0T0IWG- |
|
Código de modelo 02 |
|
A1B5A5B8C7 |
|
Código de modelo 04 |
|
+APFIFF09 |
|
Código de modelo 05 |
|
+DLES |
|
Peso neto calculado [kg] |
|
120 |
|
Peso bruto calculado [kg] |
|
121 |
|
Motor Power Low Overload [kW] |
|
475 |
|
Motor Power High Overload [kW] |
|
- |
|
Dimensions WxHxD [mm] |
|
505X923X375 |
|
Intensidad nominal (NO) [A] |
|
836 |
|
Intensidad nominal (HO) [A] |
|
613 |
|
Catálogo de productos |
NO_VIEW |
SIN VISTA |
|
Prefijo VXSNXLM |
|
7 |
|
Plataforma VXSNXLM |
|
D |
|
Código de inventario, parte 1 |
|
7DW-092050-1187R5 |
|
Núm. de artículo |
|
7DP-092050 |
|
comprobar si está completo |
|
OK |
|
Calculated Net Weight |
|
120 |
|
Help Counter |
|
1 |
|
Planta desde línea de pedidos |
|
C201 |
|
Proveedor |
ERR01 |
No se puede determ. proveedor |
|
Fábrica recomendada |
ERR01 |
No se puede determ. proveedor |
|