7DA-046050-000021288

136X4897

NXA04605-A0T02SG-A1A2D700E9+ARFIFF05+DLES
Vacon Unidad Active Front End
380-500 V CA, 460 amp.,IP00
Pantalla alfanumérica
CEI61800-3 para redes de TI
Sin freno
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
C Slot: (D7)Medición tensión de línea
D Slot: Sin opción
E Slot: OPT-E9-V: 2 puertos Ethernet
Manual: Español
Bastidor 10 INU
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)

Otras opciones según código de modelo

Código de modelo: NXA04605-A0T02SG-A1A2D700E9+ARFIFF05+DLES

Detalles del producto

Peso bruto 107 kg
Peso neto 100 kg
Volume 0 l
EAN 5714853131846

VACON NX_

Vista de producto (conmutador) GLBL Global (estándar)
Grupo de productos NXA Unidad Active Front End
Convertidor customizado +BM26 Vacon Dark Grey NXP
Modificación mecánica S Conv. refri. por aire estándar
Tensión de red 5- 380-500 V CA
Intensidad 0460 460 amp.
Panel de control A Pantalla alfanumérica
Envolvente 0 IP00
Niveles de emisiones EMC T CEI61800-3 para redes de TI
Chopper de frenado 0 Sin freno
Modificación eléctrica 2 Módulo AFE sin LCL
Modificaciones de tarjeta G- Conexión fibra + PCB barnizada
Paquete de transporte +GSCB Caja cartón como emb. trans.
+W Tiempo de garantía +WT01 Garantía 12/18 meses (+WT01)
Placa prensacables opcional +QGNO Sin placa conducción
Ranura de opción A A1 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
Ranura de opción B A2 (A2)2RO(NO/NC)
Ranura de opción C D7 (D7)Medición tensión de línea
Ranura de opción D 00 Sin opción
Ranura de opción E E9 OPT-E9-V: 2 puertos Ethernet
Paq. de idiomas para firmware +FL22 Id. fir.:UK,FR,IT,ES,PT,Eu.oc.
Nivel de documentación +DPAP Manuales impresos
Idioma preferente para la docu +DLES Español
Firmware del sistema +FNP02 Software del sistema NXP
Licencia de software NONE Sin licencia de software
Application +ARFIFF05 AFE II application NXA,NXI,NXP
Juego de parámetros NONE ninguno
Parámetro del motor por defect +LS50 Frec. motor por defecto: 50 Hz
Opciones de etiquetado +LPC1 sin etiquetas adicionales
Estructura BoM especial +SPC0 Configuración BoM estándar
Aprobación CE +GACE Aprobación CE
Certificación UL +GAUL Homologación UL
Aprobación RCM +GACT Aprobación RCM N16307
Certificación Marina NONE Sin aprobación marina
Aprobación KC +GAKC Aprobación en Corea
Aprobación en Ucrania +GAUA Aprobación en Ucrania
Aprobación EAC +GAEA Aprobación EAC
Región -R00 Internacional (-R00)
Tamaño del bastidor FI10 Bastidor 10 INU
Identificación de subfamilia NONE (NONE)Pedido cliente normal
Customer specific power variat NONE (NONE)Potencia salida normal
Código descriptivo parte 1 7DA-046050
Código descriptivo parte 2 -000021288
Texto de venta FI1004605-0T
Código de modelo 01 NXA04605-A0T02SG-
Código de modelo 02 A1A2D700E9
Código de modelo 04 +ARFIFF05
Código de modelo 05 +DLES
Peso neto calculado [kg] 97
Peso bruto calculado [kg] 98
Motor Power Low Overload [kW] 309
Motor Power High Overload [kW] -
Dimensions WxHxD [mm] 239X1030X552
Intensidad nominal (NO) [A] 460
Intensidad nominal (HO) [A] 385
Catálogo de productos NO_VIEW SIN VISTA
Prefijo VXSNXLM 7
Plataforma VXSNXLM D
Código de inventario, parte 1 7DA-046050-1184GS
Núm. de artículo 7DA-046050
comprobar si está completo OK
Help Counter 1
Proveedor ERR01 No se puede determ. proveedor
Fábrica recomendada ERR01 No se puede determ. proveedor
Recommended Plant ERR01

Repuestos

Seleccionar detalles de búsqueda

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality