VACON® NXP Liquid Cooled Common DC Bus

Se muestra(n) 32 producto(s)

7DA-170060-000057282

NXA17006-A0T02WG-A1A20000E9+ARFIFF05+GSSE
Vacon Unidad Active Front End
525-690 V CA (640-1100 V CC), 1700 amp.,IP00
Pantalla alfanumérica
CEI61800-3 para redes de TI
Sin freno
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)
C Slot: Sin opción
D Slot: Sin opción
E Slot: OPT-E9-V: 2 puertos Ethernet
Manual: Inglés
Bastidor 64 refriger. líquida
Other options according to Model code

Código de modelo: NXA17006-A0T02WG-A1A20000E9+ARFIFF05+GSSE
7DP-103060-000057283

NXP10306-A0T0IWG-A1AFA5B8E9+APFIFF09+GSSE
Vacon NXP - Gama de productos
525-690 V CA (640-1100 V CC), 1030 amp.,IP00
Pantalla alfanumérica
CEI61800-3 para redes de TI
Sin freno
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: (AF)STO, term. ATEX
C Slot: 3DI(Enc.10-24V),15/24Vout
D Slot: (B8)3Pt100, +24 V/EXT+24 V
E Slot: OPT-E9-V: 2 puertos Ethernet
Manual: Inglés
Bastidor 64 refriger. líquida
Other options according to Model code

Código de modelo: NXP10306-A0T0IWG-A1AFA5B8E9+APFIFF09+GSSE
7DP-059060-000057306

NXP05906-A0T0IWG-A1AFA5B8E9+APFIFF09+GSSE
Vacon NXP - Gama de productos
525-690 V CA (640-1100 V CC), 590 amp.,IP00
Pantalla alfanumérica
CEI61800-3 para redes de TI
Sin freno
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: (AF)STO, term. ATEX
C Slot: 3DI(Enc.10-24V),15/24Vout
D Slot: (B8)3Pt100, +24 V/EXT+24 V
E Slot: OPT-E9-V: 2 puertos Ethernet
Manual: Inglés
Bastidor 63 refriger. líquida
Other options according to Model code

Código de modelo: NXP05906-A0T0IWG-A1AFA5B8E9+APFIFF09+GSSE
7DP-041660-000057309

NXP04166-A0T0IWG-A1AFA5B8E9+APFIFF09+GSSE
Vacon NXP - Gama de productos
525-690 V CA (640-1100 V CC), 416 amp.,IP00
Pantalla alfanumérica
CEI61800-3 para redes de TI
Sin freno
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: (AF)STO, term. ATEX
C Slot: 3DI(Enc.10-24V),15/24Vout
D Slot: (B8)3Pt100, +24 V/EXT+24 V
E Slot: OPT-E9-V: 2 puertos Ethernet
Manual: Inglés
Bastidor 62 refriger. líquida
Other options according to Model code

Código de modelo: NXP04166-A0T0IWG-A1AFA5B8E9+APFIFF09+GSSE
7DP-032560-000057318

NXP03256-A0T0IWG-A1AFA5B8E9+APFIFF09+GSSE
Vacon NXP - Gama de productos
525-690 V CA (640-1100 V CC), 325 amp.,IP00
Pantalla alfanumérica
CEI61800-3 para redes de TI
Sin freno
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: (AF)STO, term. ATEX
C Slot: 3DI(Enc.10-24V),15/24Vout
D Slot: (B8)3Pt100, +24 V/EXT+24 V
E Slot: OPT-E9-V: 2 puertos Ethernet
Manual: Inglés
Bastidor 62 refriger. líquida
Other options according to Model code

Código de modelo: NXP03256-A0T0IWG-A1AFA5B8E9+APFIFF09+GSSE

Ver: