VACON® NXP Grid Converter

Se muestra(n) 5 producto(s)

132L2900

7DP-004555-000055703

NXP00455-A5T1SSV-A1A2D70000+QGLM+MASG+ARFIFF03+DLES
Vacon NXP - Gama de productos
380-500 V CA, 45 amp.,IP54/NEMA12
Pantalla alfanumérica
CEI61800-3 para redes de TI
Chopper de frenado integrado
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)
C Slot: (D7)Medición tensión de línea
D Slot: Sin opción
E Slot: Sin opción
Manual: Español
Bastidor 06
Other options according to Model code

Código de modelo: NXP00455-A5T1SSV-A1A2D70000+QGLM+MASG+ARFIFF03+DLES

132N7198

7DI-007252-000077484

NXI00725-A2T0CSV-A1A2D70000+MASG+ARFIFF03+DLES
Vacon Unidad inversora NXI
380-500 V CA, 72 amp.,IP21/NEMA1
Pantalla alfanumérica
CEI61800-3 para redes de TI
Sin freno
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)
C Slot: (D7)Medición tensión de línea
D Slot: Sin opción
E Slot: Sin opción
Manual: Español
Bastidor 07
Other options according to Model code

Código de modelo: NXI00725-A2T0CSV-A1A2D70000+MASG+ARFIFF03+DLES

132X3288

7DP-006152-000084998

NXP00615-A2T1SSV-A1A2D700E9+MASG+ARFIFF03
Vacon NXP - Gama de productos
380-500 V CA, 61 amp.,IP21/NEMA1
Pantalla alfanumérica
CEI61800-3 para redes de TI
Chopper de frenado integrado
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)
C Slot: (D7)Medición tensión de línea
D Slot: Sin opción
E Slot: OPT-E9-V: 2 puertos Ethernet
Manual: Inglés
Bastidor 06
Other options according to Model code

Código de modelo: NXP00615-A2T1SSV-A1A2D700E9+MASG+ARFIFF03

132X9340

7DA-017060-000093093

NXA01706-A0T02SG-A1A2D7B1E9+MASG+ARFIFF03+DLES
Vacon Unidad Active Front End
525-690 V CA (640-1100 V CC), 170 amp.,IP00
Pantalla alfanumérica
CEI61800-3 para redes de TI
Sin freno
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)
C Slot: (D7)Medición tensión de línea
D Slot: Tarjeta B1 en ranura D
E Slot: OPT-E9-V: 2 puertos Ethernet
Manual: Español
Bastidor 09 INU
Other options according to Model code

Código de modelo: NXA01706-A0T02SG-A1A2D7B1E9+MASG+ARFIFF03+DLES

136X7631

7DA-046050-000025184

NXA04605-A0T02SG-A1B1D7B1E9+MASG+ARFIFF03
Vacon Unidad Active Front End
380-500 V CA, 460 amp.,IP00
Pantalla alfanumérica
CEI61800-3 para redes de TI
Sin freno
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: 6 DI/DO (programable, DI o DO)
C Slot: (D7)Medición tensión de línea
D Slot: Tarjeta B1 en ranura D
E Slot: OPT-E9-V: 2 puertos Ethernet
Manual: Inglés
Bastidor 10 INU
Other options according to Model code

Código de modelo: NXA04605-A0T02SG-A1B1D7B1E9+MASG+ARFIFF03