Para mantener la seguridad de su cuenta, se ha iniciado un procedimiento de cierre de sesión.
Su sesión expirará dentro de
Se ha cerrado su sesión debido a la inactividad de los últimos 120 minutos.
Se muestra(n) 7 producto(s)
NXI03256-A0T0ISG-A1A2BHD2E9+DCD3+ADFIF101
Vacon Unidad inversora NXI
525-690 V CA (640-1100 V CC), 325 amp.,IP00
Pantalla alfanumérica
CEI61800-3 para redes de TI
Sin freno
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)
C Slot: (BH)3 canales med. temp.
D Slot: Tarjeta D2 en ranura D
E Slot: OPT-E9-V: 2 puertos Ethernet
Manual: Inglés
Bastidor 10 INU
Other options according to Model code
NXI04166-A0T0ISG-A1A2BHB100+DCD3+ADFIF101
Vacon Unidad inversora NXI
525-690 V CA (640-1100 V CC), 416 amp.,IP00
Pantalla alfanumérica
CEI61800-3 para redes de TI
Sin freno
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)
C Slot: (BH)3 canales med. temp.
D Slot: Tarjeta B1 en ranura D
E Slot: Sin opción
Manual: Inglés
Bastidor 10 INU
Other options according to Model code
NXI03005-A0T0ISG-A1A200BHCI+DCD2+ADFIF101
Vacon Unidad inversora NXI
380-500 V CA, 300 amp.,IP00
Pantalla alfanumérica
CEI61800-3 para redes de TI
Sin freno
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)
C Slot: Sin opción
D Slot: Tarjeta BH en ranura D
E Slot: (CI)Modbus/TCP
Manual: Inglés
Bastidor 09 INU
Other options according to Model code
NXI03005-A0T0ISG-A1A2B5BHCI+DCD2+ADFIF101
Vacon Unidad inversora NXI
380-500 V CA, 300 amp.,IP00
Pantalla alfanumérica
CEI61800-3 para redes de TI
Sin freno
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)
C Slot: (B5)3RO(NO)
D Slot: Tarjeta BH en ranura D
E Slot: (CI)Modbus/TCP
Manual: Inglés
Bastidor 09 INU
Other options according to Model code
NXI00095-A2T0CSS-A1A2000000+DCD3+ADFIF101+DLES
Vacon Unidad inversora NXI
380-500 V CA, 9 amp.,IP21/NEMA1
Pantalla alfanumérica
CEI61800-3 para redes de TI
Sin freno
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)
C Slot: Sin opción
D Slot: Sin opción
E Slot: Sin opción
Manual: Español
Bastidor 04
Other options according to Model code