136L3519
NXI03005-A0T0ISG-A1A2B5BHCI+DCD2+ADFIF101
Vacon Unidad inversora NXI
380-500 V CA, 300 amp.,IP00
Pantalla alfanumérica
CEI61800-3 para redes de TI
Sin freno
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)
C Slot: (B5)3RO(NO)
D Slot: Tarjeta BH en ranura D
E Slot: (CI)Modbus/TCP
Manual: Inglés
Bastidor 09 INU
Other options according to Model code
La familia de convertidores de frecuencia con refrigeración
por aire o de refrigeración líquida VACON® NX está diseñada
para una gran variedad de aplicaciones industriales exigentes.
Incluye convertidores de frecuencia de montaje en pared,
con carcasas y convertidores de frecuencia para sistemas
con un intervalo de potencias comprendido entre 0.55 kW y 5.3 MW.
Las variantes de refrigeración líquida son ideales para
aplicaciones donde la calidad del aire es un aspecto
fundamental, el espacio es limitado y se necesita una
transferencia de calor muy eficaz.
Los convertidores de frecuencia VACON® NX proporcionan
una dinámica y un rendimiento máximo del control del motor,
tanto en sistemas de convertidores como en máquinas de un eje.
Las E/S y los buses de campo configurables cubren cualquier
necesidad de conectividad. Puede personalizar las funciones
de los convertidores de frecuencia para ahorrar costos y
obtener una mayor integración de las máquinas.