Vista de producto (conmutador) |
GLBL |
Global (estándar) |
|
Grupo de productos |
NXI |
Unidad inversora NXI |
|
Convertidor personalizado |
+BM26 |
Vacon Dark Grey NXP |
|
Modificación mecánica |
S |
Conv. refri. por aire estándar |
|
Tensión de red |
5- |
380-500 V CA |
|
Corriente |
0009 |
9 amp. |
|
Teclado de control |
A |
Pantalla alfanumérica |
|
Alojamiento |
2 |
IP21/NEMA1 |
|
Niveles de emisiones EMC |
T |
CEI61800-3 para redes de TI |
|
Chopper de frenado |
0 |
Sin freno |
|
Modificación eléctrica |
C |
INU c/circuito de carga integ. |
|
Modificaciones de tarjeta |
S- |
Conexión directa/estándar |
|
Paquete de transporte |
+GSCB |
Caja cartón como emb. trans. |
|
+W Tiempo de garantía |
+WT01 |
Garantía 12/18 meses (+WT01) |
|
Placa prensacables opcional |
+QGLC |
Placa condu. pulgadas (+QGLM) |
|
Ranura de opción A |
A1 |
6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V |
|
Ranura de opción B |
A2 |
(A2)2RO(NO/NC) |
|
Ranura de opción C |
00 |
Sin opción |
|
Ranura de opción D |
00 |
Sin opción |
|
Ranura de opción E |
00 |
Sin opción |
|
Paq. de idiomas para firmware |
+FL22 |
Id. fir.:UK,FR,IT,ES,PT,Eu.oc. |
|
Nivel de documentación |
+DPAP |
Manuales impresos |
|
Prefer. de idioma para docum. |
+DLES |
Español |
|
System Firmware |
+FNP02 |
System software NXP |
|
Software license |
+DCD3 |
DC/DC converter; Uout,max>75% |
|
Application |
+ADFIF101 |
Appl sw ADFIF101 NXP, NXI |
|
Juego de parámetros |
NONE |
ninguno |
|
Parámetro de motor por defecto |
+LS50 |
Frec. motor por defecto: 50 Hz |
|
Opciones de etiquetado |
+LPC1 |
sin etiquetas adicionales |
|
Estructura BoM especial |
+SPC0 |
Configuración BoM estándar |
|
Aprobación CE |
+GACE |
Aprobación CE |
|
Homologación UL |
+GAUL |
Homologación UL |
|
Aprobación RCM |
+GACT |
Aprobación RCM N16307 |
|
Aprobación marina |
NONE |
Sin aprobación marina |
|
Aprobación KC |
+GAKC |
Aprobación en Corea |
|
Aprobación en Ucrania |
+GAUA |
Aprobación en Ucrania |
|
Aprobación EAC |
+GAEA |
Aprobación EAC |
|
Región |
-R00 |
Internacional (-R00) |
|
Tamaño del bastidor |
FR04 |
Bastidor 04 |
|
Identificación de subfamilia |
NONE |
(NONE)Pedido cliente normal |
|
Customer specific power variat |
NONE |
(NONE)Potencia salida normal |
|
Código descriptivo parte 1 |
|
7DI-000952 |
|
Código descriptivo parte 2 |
|
-000025263 |
|
Salestext |
|
FR0400095-2T |
|
Código de modelo 01 |
|
NXI00095-A2T0CSS- |
|
Código de modelo 02 |
|
A1A2000000 |
|
Código de modelo 03 |
|
+DCD3 |
|
Código de modelo 04 |
|
+ADFIF101 |
|
Código de modelo 05 |
|
+DLES |
|
Peso neto calculado [kg] |
|
5 |
|
Peso bruto calculado [kg] |
|
6 |
|
Motor Power Low Overload [kW] |
|
4 |
|
Motor Power High Overload [kW] |
|
3 |
|
Dimensions WxHxD [mm] |
|
128X292X190 |
|
Intensidad continua (N.O.) [A] |
|
9 |
|
Intensidad continua (H.O.)[A] |
|
7.6 |
|
Catálogo de productos |
NO_VIEW |
SIN VISTA |
|
Prefix VXSNXLM |
|
7 |
|
Platform VXSNXLM |
|
D |
|
Stockcode part 1 |
|
7DI-000952-117Y4V |
|
Stock Code |
|
7DI-000952 |
|
comprobar si está completo |
|
OK |
|
Salescode part 2 |
|
A1A2000000 |
|
Calculated Net Weight |
|
5 |
|
Help Counter |
|
1 |
|
Proveedor |
ERR01 |
No se puede determ. proveedor |
|
Fábrica recomendada |
ERR01 |
No se puede determ. proveedor |
|
Recommended Plant |
|
ERR01 |
|