Para mantener la seguridad de su cuenta, se ha iniciado un procedimiento de cierre de sesión.
Su sesión expirará dentro de
Se ha cerrado su sesión debido a la inactividad de los últimos 120 minutos.
Se muestra(n) 38 producto(s)
NXA04605-A0T02SG-A1B1A5B8E9+ARFIFF05
NXA04605-A0T02SG-A1B1A5B8E9+ARFIFF05
Vacon Unidad Active Front End
380-500 V CA, 460 amp.,IP00
Pantalla alfanumérica
CEI61800-3 para redes de TI
Sin freno
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: 6 DI/DO (programable, DI o DO)
C Slot: 3DI(Enc.10-24V),15/24Vout
D Slot: (B8)3Pt100, +24 V/EXT+24 V
E Slot: OPT-E9-V: 2 puertos Ethernet
Manual: Inglés
Bastidor 10 INU
Other options according to Model code
NXB01055-A2T08SV-A1B100B8E9
NXB01055-A2T08SV-A1B100B8E9
Vacon Unidad de chopper de frenado
380-500 V CA, 105 amp.,IP21/NEMA1
Pantalla alfanumérica
CEI61800-3 para redes de TI
Sin freno
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: 6 DI/DO (programable, DI o DO)
C Slot: Sin opción
D Slot: (B8)3Pt100, +24 V/EXT+24 V
E Slot: OPT-E9-V: 2 puertos Ethernet
Manual: Inglés
Bastidor 07
Other options according to Model code
NXA03256-A0T02SG-A1A20000E9+ARFIFF05
Vacon Unidad Active Front End
525-690 V CA (640-1100 V CC), 325 amp.,IP00
Pantalla alfanumérica
CEI61800-3 para redes de TI
Sin freno
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)
C Slot: Sin opción
D Slot: Sin opción
E Slot: OPT-E9-V: 2 puertos Ethernet
Manual: Inglés
Bastidor 10 INU
Other options according to Model code
NXN06506-X0T0SSV-0000000000+LS60+GNUL+GNCT+GNKC+GNUA+GNEA
Vacon Unidad rectificadora
525-690 V CA (640-1100 V CC), 650 amp.,IP00
Sin panel de cont. local (NXN)
CEI61800-3 para redes de TI
Sin freno
A Slot: Sin opción
B Slot: Sin opción
C Slot: Sin opción
D Slot: Sin opción
E Slot: Sin opción
Manual: Inglés
Bastidor 09 INU
Other options according to Model code
NXB00526-A2T08SV-A1A200B8E9+GSSE
Vacon Unidad de chopper de frenado
525-690 V CA (640-1100 V CC), 52 amp.,IP21/NEMA1
Pantalla alfanumérica
CEI61800-3 para redes de TI
Sin freno
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)
C Slot: Sin opción
D Slot: (B8)3Pt100, +24 V/EXT+24 V
E Slot: OPT-E9-V: 2 puertos Ethernet
Manual: Inglés
Bastidor 07
Other options according to Model code