132L9381
NXA11505-A0T02SG-A1B1A7B8E9+ARFIFF05
Vacon Unidad Active Front End
380-500 V CA, 1150 amp.,IP00
Pantalla alfanumérica
CEI61800-3 para redes de TI
Sin freno
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: 6 DI/DO (programable, DI o DO)
C Slot: Tarjeta A7 en ranura C
D Slot: (B8)3Pt100, +24 V/EXT+24 V
E Slot: OPT-E9-V: 2 puertos Ethernet
Manual: Inglés
Bastidor 13 INU
Other options according to Model code
La familia de convertidores de frecuencia con refrigeración
por aire o de refrigeración líquida VACON® NX está diseñada
para una gran variedad de aplicaciones industriales exigentes.
Incluye convertidores de frecuencia de montaje en pared,
con carcasas y convertidores de frecuencia para sistemas
con un intervalo de potencias comprendido entre 0.55 kW y 5.3 MW.
Las variantes de refrigeración líquida son ideales para
aplicaciones donde la calidad del aire es un aspecto
fundamental, el espacio es limitado y se necesita una
transferencia de calor muy eficaz.
Los convertidores de frecuencia VACON® NX proporcionan
una dinámica y un rendimiento máximo del control del motor,
tanto en sistemas de convertidores como en máquinas de un eje.
Las E/S y los buses de campo configurables cubren cualquier
necesidad de conectividad. Puede personalizar las funciones
de los convertidores de frecuencia para ahorrar costos y
obtener una mayor integración de las máquinas.