AAF006A310T4E21H4XGC3XXSXXXXAXBXCFXXXD0

134G9543

AAF006A310T4E21H4XGC3XXSXXXXAXBXCFXXXD0
Filtro Activo Avanzado
380-480V, 310Amp, IP21/NEMA1,
RFI A1; con filtro armónicos, Interrup de línea + fusibles

Código de modelo: AAF006A310T4E21H4XGC3XXSXXXXAXBXCFXXXD0

Detalles del producto

Peso bruto 575 kg
Peso neto 453 kg
Volume 0 l
EAN 5710107644896

Sales restriction control

Matr grp for sales restriction 0001 No grouping

VLT® ADVANCED ACTIVE FILTER AAF SERIES

Vista de producto (conmutador) GLBL Global (estándar)
Grupo de Producto AAF Filtro Activo Avanzado
VLT Series 006 (005) 2ª generación de filtros
Intensidad A310 310Amp
Fase T 3x
Tensión de Red 4 380-480V
Protección E21 IP21/NEMA1
Filtro RFI H4 RFI A1; con filtro armónicos
Freno-Parada segura X Sin Freno
Display LCP G Con display gráfico
Barnizado PCB C Tarjetas barnizadas
Opciones de Red 3 Interrup de línea + fusibles
Adaptation A X Entrada de cables estándar
Adaptation B X Sin Adaptación
Versión Software SXXX Software estándar
Paquete de Idioma X Idioma estándar
Opción A AX No incluida
Opción B BX No incluida
Opción CO CF Protección de Filtro Activo
Opción C1 X No incluida
Opción de Software C XX Software estándar
Opción D D0 24V Backup
Tamaño Chasis E1 (E1) Frame-E1
Código descriptivo parte 1 AAF006A310T4E21H4XGC3XXSXXXXAX
Código descriptivo parte 2 BXCFXXXD0
Product Catalog NO_VIEW Vista no disponible
Calculated Gross Weight [kg] 575
Calculated Net Weight [kg] 453
Material Gross Weight 575
Material Net Weight 453
Proveedor ERR01 No se puede determ. proveedor
Fábrica recomendada ERR01 No se puede determ. proveedor
Modelcode01 AAF006A310T4E21H4XGC3XXSXXXXAX
Modelcode02 BXCFXXXD0

Accesorios

Repuestos

Seleccionar detalles de búsqueda

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality