134X1022
OGDHK205K921402L06RXS21P2A9010H1BXXXXXXX
VLT® OneGearDrive
OGD_PRODUCT_VARIANT_H, OGD_MOTOR_SIZE_L06,
OGD_GEAR_RATIO_05K92, OGD_SHAFT_SIZE_40, OGD_SHAFT_MATERIAL_2,
OGD_CERTIFICATION_X, OGD_INSTALL_POSITION_P2, OGD_BRAKE_BXXX,
OGD_MOTOR_CONNECTION_S2
El VLT® OneGearDrive es un sistema de convertidor flexible y
energéticamente eficiente que reduce considerablemente el número
de variantes de convertidores en una planta típica de proceso
de alimentos, bebidas o materiales, lo que permite reducir en gran
medida los costes operativos y obtener un ahorro energético importante.
Nota: Si se requiere un brazo de par, solicítelo como accesorio.