MCD60244BT5S2X00CV2
MCD60244BT5S2X00CV2

136G7352

Reconfigurar

MCD60244BT5S2X00CV2
VLT® Soft Starter MCD 600
Arrancadores suaves serie MCD (6) Serie 600,
(0244) 244 A,
(B) Con contactor bypass int.,
(T) Trifásica,
(00) IP00,
110~120 V CA o 220~240 V CA

Código de modelo: MCD60244BT5S2X00CV2

Detalles del producto

Peso bruto 14.87 kg
Peso neto 13.67 kg
Volume 0 l
EAN 5710108638276

VLT® SOFT STARTER MCD600 SERIES

Vista de producto (conmutador) Global (estándar)
Product Group Arrancadores suaves serie MCD
MCD Series (6) Serie 600
Current Rating (0244) 244 A
Bypass (B) Con contactor bypass int.
Fase (T) Trifásica
Mains Voltage (5) Trifásica 200-525 V CA
Enclosure (S2) Tamaño de bastidor 2
Performance (X) Reservado
IP Rating (00) IP00
Control Voltage 110~120 V CA o 220~240 V CA
Calculated Gross Weight 16.3
Calculated Net Weight [kg] 15.5
Código descriptivo parte 1 MCD60244BT5S2X00CV2
Fábrica recomendada No se puede determ. proveedor
Material Gross Weight 14.87
Material Net Weight 13.67
Modelcode01 MCD60244BT5S2X00CV2
Product Catalog NO VIEW
Proveedor No se puede determ. proveedor

Accesorios

Repuestos

Seleccionar detalles de búsqueda

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality