MCD60194BT5S2X00CV2

136G8779

MODULOS DE CONTROL PROGRAMABLES

MCD60194BT5S2X00CV2
VLT® Soft Starter MCD 600
(B) Con contactor bypass int.
(0194) 194 A, (5) Trifásica 200-525 V CA
(S2) Tamaño de bastidor 2, (00) IP00
Control del voltaje: 110~120 V CA o 220~240 V CA
Otras opciones según código de modelo

Código de modelo: MCD60194BT5S2X00CV2

Detalles del producto

Peso bruto 12.7 kg
Peso neto 12.7 kg
Volume 59.4 l
EAN 5710108652791

VLT® SOFT STARTER MCD600 SERIES

Vista de producto (conmutador) GLBL Global (estándar)
Product Group MCD Arrancadores suaves serie MCD
MCD Series 6 (6) Serie 600
Current Rating 0194 (0194) 194 A
Bypass B (B) Con contactor bypass int.
Fase T Trifásica
Mains Voltage 5 (5) Trifásica 200-525 V CA
Enclosure S2 (S2) Tamaño de bastidor 2
Performance X (X) Reservado
IP Rating 00 (00) IP00
Control Voltage CV2 110~120 V CA o 220~240 V CA
Código descriptivo parte 1 MCD60194BT5S2X00CV2
Product Catalog GLBL Global (Standard)
Código de modelo 01 MCD60194BT5S2X00CV2
Peso bruto calculado [kg] 13.5
Peso neto calculado [kg] 12.7
Planta desde línea de pedidos B901
Proveedor ERR01 No se puede determ. proveedor
Fábrica recomendada ERR01 No se puede determ. proveedor

Repuestos

Seleccionar detalles de búsqueda

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality