MCD60086BT5S1X20CV2
MCD60086BT5S1X20CV2

136G7349

Reconfigurar

MCD Soft Starter
(6) Serie 600, (0086) 86 A,(B) Con contactor bypass int., (5) Trifásica 200-525 V CA,(S1) Tamaño de bastidor 1, (20) IP20
Control Voltage: 110~120 V CA o 220~240 V CA
Other options according to: MCD60086BT5S1X20CV2

Código de modelo: MCD60086BT5S1X20CV2

Detalles del producto

Peso bruto 6.35 kg
Peso neto 5.5 kg
Volume 17.47 l
EAN 5710108638245

VLT® SOFT STARTER MCD600 SERIES

Vista de producto (conmutador) GLBL Global (estándar)
Product Group MCD Arrancadores suaves serie MCD
MCD Series 6 (6) Serie 600
Current Rating 0086 (0086) 86 A
Bypass B (B) Con contactor bypass int.
Fase T (T) Trifásica
Mains Voltage 5 (5) Trifásica 200-525 V CA
Enclosure S1 (S1) Tamaño de bastidor 1
Performance X (X) Reservado
IP Rating 20 (20) IP20
Control Voltage CV2 110~120 V CA o 220~240 V CA
Calculated Gross Weight 6.1
Calculated Net Weight [kg] 5.5
Código descriptivo parte 1 MCD60086BT5S1X20CV2
Fábrica recomendada ERR01 No se puede determ. proveedor
Material Gross Weight 6.35
Material Net Weight 5.5
Modelcode01 MCD60086BT5S1X20CV2
Product Catalog NO_VIEW NO VIEW
Proveedor ERR01 No se puede determ. proveedor

Accesorios

Repuestos

Seleccionar detalles de búsqueda

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality