FC-280P3K0T4E20H1BXCXXXSXXXXAX

134U2983

FC-280P3K0T4E20H1BXCXXXSXXXXAX

Convertidores de Frecuencia
FC-280P3K0T4E20H1BXCXXXSXXXXAX
FC_PRODUCT_GROUPS_280_FC-FC_VLT_SERIES_280_280
FC_POWER_SIZE_280_P3K0, FC_VOLTAGE_280_T4
IP20 / Chasis, FC_RFI_FILTER_280_H1
Parada Segura, Sin display
PCB barnizada, Sin opcioens de red
FC_CONTROL_CARD_280_AX
Tamaño Chasis: K2
Otras opciones según código de modelo

Código de modelo: FC-280P3K0T4E20H1BXCXXXSXXXXAX

Detalles del producto

Peso bruto 4.39 kg
Peso neto 3.87 kg
Volume 22.04 l
EAN 5710107990023

VLT® Midi Drive FC 280

Vista de producto (conmutador) GLBL Global (estándar)
Grupo de Producto FC- VLT® Midi Drive FC-
Serie 280 280
Potencia P3K0 3.0 kW / 4.0 HP
Voltaje T4 Three phase 380-480 VAC
Enclosure E20 IP20 / Chasis
Filtro RFI H1 EMC Cat C1(200V)/C2(400V)
Brake & Stop B Parada Segura
Display X Sin display
Coating C PCB barnizada
Mains Option X Sin opcioens de red
Adaptation A X No Adaptación
Adaptación B X No Adaption
Versión especial SXXX Latest release
Software Language Pack X Standard language pack
Control Card AX Standard w. Modbus
Frame Size K2 K2
Código descriptivo parte 1 FC-280P3K0T4E20H1BXC
Código descriptivo parte 2 XXXSXXXXAX
Catálogo Producto NO_VIEW NO VIEW
Peso bruto calculado [kg] 3.9
Peso neto calculado [kg] 3.6
Intensidad intermit. (HO) [A] 11.5
Intensidad intermit. (HO) [A] 11.5
Intensidad nominal (HO) [A] 7.2
Intensidad nominal (HO) [A] 6.3
Pérdidas de potencia HO [W] 94.8
kVA 5
Potencia 160% (HO) [KW] 3
Altura [mm] 272.5
Anchura sin opciones C [mm] 90
Profundidad [mm] 168
Proveedor ERR01 No se puede determ. proveedor
Fábrica recomendada ERR01 No se puede determ. proveedor
Código de modelo 01 FC-280P3K0T4E20H1BXC
Código de modelo 02 XXXSXXXXAX
Recommended Plant ERR01

Repuestos

Seleccionar detalles de búsqueda

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality