134U7771
Convertidores de Frecuencia
FC-280P1K1T4E20H2BXCXXXSXXXXAL
VLT® Midi Drive FC-280
1.1 kW / 1.5 HP, Trifásico 380-480 VAC
IP20 / Chasis, EMC Cat C3 (200/400V)
Parada Segura, Sin display
PCB barnizada, Sin opcioens de red
PROFINET Integrada
Tamaño Chasis: K1
Otras opciones según código de modelo
El VLT® Midi Drive es ideal para un control del motor preciso y eficazpara constructores de maquinaria del sector de alimentación y bebidas,manipulación de material e industrias de procesamiento. Asimismo, supunto fuerte es el rendimiento de control, la seguridad funcional y lacomunicación de bus de campo flexible. El VLT® Midi Drive ha sidodiseñado para ser compatible con el VLT® 2800. Gracias a sus dimensionesexteriores, los terminales, la longitud del cable y el software deconfiguración, resulta sencillo reacondicionarlo para que se adapte a unpanel de convertidores de frecuencia preexistente.
Nota: El FC 280 no incluye una pantalla LCP ni un módulo de memoria.Solicite el LCP, el módulo de memoria y las placas del adaptador demontaje para el VLT 2800 por separado como accesorios.