134U2988
Convertidores de Frecuencia
FC-280P15KT4E20H1BXCXXXSXXXXAX
FC_PRODUCT_GROUPS_280_FC-FC_VLT_SERIES_280_280
FC_POWER_SIZE_280_P15K, FC_VOLTAGE_280_T4
IP20 / Chasis, FC_RFI_FILTER_280_H1
Parada Segura, Sin display
PCB barnizada, Sin opcioens de red
FC_CONTROL_CARD_280_AX
Tamaño Chasis: K4
Otras opciones según código de modelo
El VLT® Midi Drive es ideal para un control del motor preciso y eficaz para constructores de maquinaria del sector de alimentación y bebidas, manipulación de material e industrias de procesamiento. Asimismo, su punto fuerte es el rendimiento de control, la seguridad funcional y la comunicación de bus de campo flexible. El VLT® Midi Drive ha sido diseñado para ser compatible con el VLT® 2800. Gracias a sus dimensiones exteriores, los terminales, la longitud del cable y el software de configuración, resulta sencillo reacondicionarlo para que se adapte a un panel de convertidores de frecuencia preexistente.
Nota: El FC 280 no incluye una pantalla LCP ni un módulo de memoria. Solicite el LCP, el módulo de memoria y las placas del adaptador de montaje para el VLT 2800 por separado como accesorios.