131F3243
Convertidores de Frecuencia
FC-102P18KT4E55H1UGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® HVAC Drive FC 100HVAC Versión Avanzada
18,5kW, Trifásica
380-480V CA, IP55/NEMA12
RFI clase A1/B (C1)
Chopper fren. + Par. seg.
Panel cont. local gráf.
PCB barnizada, Sin opción de alimentación
Últ. versión soft. est.
Tamaño Chasis: B1 480x242x260mm (Al x An x F)
Sin opción C1, Sin opción D
No incluida, Opción B no incluida
Otras opciones según código de modelo
El VLT® HVAC Drive está diseñado para aplicaciones de ventilación, calefacción y refrigeración. Con una amplia variedad de funciones de serie y opcionales, este convertidor ofrece un coste total de propiedad mínimo.