132F0030
Convertidores de Frecuencia
FC-051P7K5T4E20H3BXCXXXSXXX
NB: Last time buy June 30, 2026
VLT® MicroDrive FC5151
7,5kW Trifásica
380-480V CA IP20
RFI clase A1/B (lon cable)(C1)
Chopper de frenado
Sin panel cont. local
PCB barnizada Sin opción de alimentación
M3-FRAME
Otras opciones según código de modelo
El VLT® Micro Drive es un convertidor de frecuencia de aplicacióngeneral que permite controlar motores de CA de hasta 22.0 kW. De tamañocompacto, este convertidor ofrece la máxima resistencia y fiabilidad.VLT® Micro Drive se ha fabricado respetando el medio ambiente y cumplecon la directiva RoHS.
Nota: Solicite la pantalla LCP por separado como accesorio.