FC-051P3K7T2E20H3BXCXXXSXXX

132F0016

CONTROLADORES DE VELOCIDAD PARA MOTORES ELECTRICOS

Convertidores de Frecuencia
FC-051P3K7T2E20H3BXCXXXSXXX
VLT® MicroDrive FC5151
3,7kW, Trifásica
200-240V, IP20
RFI clase A1/B (lon cable)(C1)
Chopper de frenado
Sin panel cont. local
PCB barnizada, Sin opción de alimentación
M3 239x90x194mm (Al x An x F)
Otras opciones según código de modelo

Código de modelo: FC-051P3K7T2E20H3BXCXXXSXXX

Detalles del producto

Peso bruto 3.39 kg
Peso neto 3.09 kg
Volume 10.881 l
EAN 5702427357532

VLT® MICRO DRIVE FC 051 SERIES

Vista de producto (conmutador) GLBL Global (estándar)
Grupo de Producto FC- VLT® MicroDrive FC51
Micro Drive Serie 051 51
Potencia nominal P3K7 3,7kW
Fase T Trifásica
Tensión de Red 2 200-240V
Envolvente E20 IP20
Filtro RFI H3 RFI clase A1/B (lon cable)(C1)
Freno - Parada Segura B Chopper de frenado
LCP X Sin panel cont. local
PCB barnizada C PCB barnizada
Opción de red X Sin opción de alimentación
Adaptación A X Entradas de cable estándar
Adaptación B X Sin adaptación
Versión de software SXXX Últ. versión soft. est.
Tamaño M3 M3 239x90x194mm (Al x An x F)
Código descriptivo parte 1 FC-051P3K7T2E20H3BXCXXXSXXX
Código de modelo 01 FC-051P3K7T2E20H3BXCXXXSXXX
Product Catalog NO_VIEW Vista no disponible
Peso bruto calculado [kg] 3.3
Peso neto calculado [kg] 3

Repuestos

Seleccionar detalles de búsqueda

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality