Tapón de ventilación
181B6303
Tapón de ventilación para los módulos del sistema de refrigeración líquida de la serie iC7.
Para mantener la seguridad de su cuenta, se ha iniciado un procedimiento de cierre de sesión.
Su sesión expirará dentro de
Se ha cerrado su sesión debido a la inactividad de los últimos 120 minutos.
Tapón de ventilación para los módulos del sistema de refrigeración líquida de la serie iC7.
Peso bruto | 0.04 kg |
Peso neto | 0.036 kg |
Volume | 0.98 dm3 |
EAN | 5715253538952 |
Peso bruto | 0.04 kg |
Peso neto | 0.036 kg |
Volume | 0.98 dm3 |
EAN | 5715253538952 |
Mecánica | Cartucho |
Mecánica | Cartucho |
Categoría de producto | Módulo del sistema, refr. líq. |
Categoría DrivePro | Repuesto |
Grupo de producto | iC7-60 |
Tensión de red |
380-500 V CA (460-800 V CC) 525-690 V CA |
Categoría de producto | Módulo del sistema, refr. líq. |
Categoría DrivePro | Repuesto |
Grupo de producto | iC7-60 |
Tensión de red |
380-500 V CA (460-800 V CC) 525-690 V CA |