135N5829
VACON0020-3L-0011-2-X+QDSH
VACON0020-3L-0011-2-X+QDSH
VACON® 20 X
11 AMP, 208-240 V CA
DBIN, Sin teclado
C2 Entorno comercial e industr, Bastidor 03 X
Other options according to Model code
Obtenga las ventajas que ofrece una mayor flexibilidad siempre que el
uso de un convertidor descentralizado sea fundamental para su sistema.
El soporte de bus de campo específico de la industria y las variantes
de hardware exclusivas ofrecen una gran flexibilidad en cualquier tipo
de aplicación de manipulación de materiales. El software de aplicación
personalizable que incluye soporte integrado para la programación del
PLC IEC 61131-1 lo convierte en la combinación perfecta para los
fabricantes de máquinas.
En las soluciones descentralizadas, el espacio es siempre un aspecto
fundamental. Con su diseño robusto y compacto, el VACON® 20 X permite
una integración directa y sencilla en diseños de maquinaria, tanto
nuevos como existentes, y elimina la necesidad de utilizar un cable de
motor apantallado largo, contramedidas CEM y filtros de salida.