AAF005A190T4E5HH4XGC3XXSXXXXAXBXCFXXXDX
AAF005A190T4E5HH4XGC3XXSXXXXAXBXCFXXXDX

131N8993

Reconfigurar

AAF005A190T4E5HH4XGC3XXSXXXXAXBXCFXXXDX
Filtro Activo Avanzado
380-480V, (A190) 190Amp, IP54 Híbrido,
RFI A1; con filtro armónicos, Interrup de línea + fusibles

Código de modelo: AAF005A190T4E5HH4XGC3XXSXXXXAXBXCFXXXDX

Detalles del producto

Peso bruto 371 kg
Peso neto 251 kg
Volume 0 l
EAN 5710107003501

VLT® ADVANCED ACTIVE FILTER AAF SERIES

Adaptation A Entrada de cables estándar
Adaptation B Sin Adaptación
Barnizado PCB Tarjetas barnizadas
Código descriptivo parte 1 AAF005A190T4E5HH4XGC3XXSXXXXAX
Código descriptivo parte 2 BXCFXXXDX
Display LCP Con display gráfico
Fase 3x
Filtro RFI RFI A1; con filtro armónicos
Freno-Parada segura Sin Freno
Fábrica recomendada No se puede determ. proveedor
Grupo de Producto Filtro Activo Avanzado
Intensidad (A190) 190Amp
Material Gross Weight 371
Material Net Weight 251
Modelcode01 AAF005A190T4E5HH4XGC3XXSXXXXAX
Modelcode02 BXCFXXXDX
Opciones de Red Interrup de línea + fusibles
Opción A No incluida
Opción B No incluida
Opción C1 No incluida
Opción CO Protección de Filtro Activo
Opción D No incluida
Opción de Software C Software estándar
Paquete de Idioma Idioma estándar
Product Catalog Vista no disponible
Protección IP54 Híbrido
Proveedor No se puede determ. proveedor
Tamaño Chasis (D9) Frame-D9
Tensión de Red 380-480V
Versión Software Software estándar
Vista de producto (conmutador) Global (estándar)
VLT Series (005) 1ª generación de filtros

Accesorios

Repuestos

Seleccionar detalles de búsqueda

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality