AAF005A190T4E21H4XGCXXXSXXXXAXBXCFXXXDX
AAF005A190T4E21H4XGCXXXSXXXXAXBXCFXXXDX

131U1037

Reconfigurar

AAF005A190T4E21H4XGCXXXSXXXXAXBXCFXXXDX
Filtro Activo Avanzado
380-480V, (A190) 190Amp, IP21/NEMA1,
RFI A1; con filtro armónicos, Sin opción de red

Código de modelo: AAF005A190T4E21H4XGCXXXSXXXXAXBXCFXXXDX

Detalles del producto

Peso bruto 293 kg
Peso neto 0.123 kg
Volume 0 l
EAN 5702427920941

VLT® ADVANCED ACTIVE FILTER AAF SERIES

Adaptation A Entrada de cables estándar
Adaptation B Sin Adaptación
Barnizado PCB Tarjetas barnizadas
Código descriptivo parte 1 AAF005A190T4E21H4XGCXXXSXXXXAX
Código descriptivo parte 2 BXCFXXXDX
Display LCP Con display gráfico
Fase 3x
Filtro RFI RFI A1; con filtro armónicos
Freno-Parada segura Sin Freno
Fábrica recomendada No se puede determ. proveedor
Grupo de Producto Filtro Activo Avanzado
Intensidad (A190) 190Amp
Material Gross Weight 293
Material Net Weight 0.123
Modelcode01 AAF005A190T4E21H4XGCXXXSXXXXAX
Modelcode02 BXCFXXXDX
Opciones de Red Sin opción de red
Opción A No incluida
Opción B No incluida
Opción C1 No incluida
Opción CO Protección de Filtro Activo
Opción D No incluida
Opción de Software C Software estándar
Paquete de Idioma Idioma estándar
Product Catalog Vista no disponible
Protección IP21/NEMA1
Proveedor No se puede determ. proveedor
Tamaño Chasis (D9) Frame-D9
Tensión de Red 380-480V
Versión Software Software estándar
Vista de producto (conmutador) Global (estándar)
VLT Series (005) 1ª generación de filtros

Accesorios

Repuestos

Seleccionar detalles de búsqueda

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality