VLT2840PT4B20SBR1DBF00A00C1
VLT2840PT4B20SBR1DBF00A00C1

134G7015

Este producto fue descatalogado
Por favor, utilice el reemplazo de este producto
Herramienta de conversión

VLT® 2800,2800 Series, 3,7kW 220-240V / 4kW 380-480V
3x, 380-480V,
(B) Bookstyle, (20) IP20,
RFI 1A; filtro armónicos, (DB) Built In Display (SLCP),
VLT2840PT4B20SBR1DBF00A00C1

Código de modelo: VLT2840PT4B20SBR1DBF00A00C1

Detalles del producto

Peso bruto 4.04 kg
Peso neto 3.86 kg
Volume 16.53 l
EAN 5710107574834

VLT® 2800 Series

Tamaño B B 268x90x168mm (Al x An x F)
Barnizado C1 (C1) With coating
Aplicación A00 (A00) Sin opción aplicación
Opciones de bus F00 Sin bus de campo integrado
Display LCP DB (DB) Built In Display (SLCP)
Filtro RFI R1 RFI 1A; filtro armónicos
Versión de hardware SB Estándar con freno dinámico
Protección 20 (20) IP20
Enclosure Type B (B) Bookstyle
Tensión de red 4 380-480V
Potencia 40 3,7kW 220-240V / 4kW 380-480V
VLT Series 28 2800 Series
Grupo de Producto VLT VLT® 2800
Altura 267.5
Ancho 90
Calculated Gross Weight 4
Calculated Net Weight [kg] 3.7
Código descriptivo parte 1 VLT2840PT4B20SBR1DBF00A00C1
Dedicated Application P (P) Process
Fases T 3x
Fábrica recomendada ERR01 No se puede determ. proveedor
KVA 6.3
Material Gross Weight 4.04
Material Net Weight 3.86
Modelcode01 VLT2840PT4B20SBR1DBF00A00C1
Peso 3.7
Product Catalog NO_VIEW NO VIEW
Profundidad 168
Proveedor ERR01 No se puede determ. proveedor
Vista de producto (conmutador) GLBL Global (estándar)

Accesorios

Repuestos

Seleccionar detalles de búsqueda

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality