VLT2803PS2B20SBR1DBF00A00C1
VLT2803PS2B20SBR1DBF00A00C1

131Z8972

Este producto fue descatalogado
Por favor, utilice el reemplazo de este producto
Herramienta de conversión

VLT® 2800,2800 Series, POWER_RATING_2800_SERIES_03
1x, 200-240V,
(B) Bookstyle, (20) IP20,
RFI 1A; filtro armónicos, (DB) Built In Display (SLCP),
VLT2803PS2B20SBR1DBF00A00C1

Código de modelo: VLT2803PS2B20SBR1DBF00A00C1

Detalles del producto

Peso bruto 2.1 kg
Peso neto 1.8 kg
Volume 16.53 l
EAN 5710107386703

VLT® 2800 Series

Tamaño A 200x75x168mm (Al x An x F)
Barnizado (C1) With coating
Aplicación (A00) Sin opción aplicación
Opciones de bus Sin bus de campo integrado
Display LCP (DB) Built In Display (SLCP)
Filtro RFI RFI 1A; filtro armónicos
Versión de hardware Estándar con freno dinámico
Protección (20) IP20
Enclosure Type (B) Bookstyle
Tensión de red 200-240V
Potencia (03) 0.37kW / 0.5 HP
VLT Series 2800 Series
Grupo de Producto VLT® 2800
Calculated Gross Weight 2.3
Calculated Net Weight [kg] 2
Código descriptivo parte 1 VLT2803PS2B20SBR1DBF00A00C1
Dedicated Application (P) Process
Fases 1x
Fábrica recomendada No se puede determ. proveedor
Material Gross Weight 2.1
Material Net Weight 1.8
Modelcode01 VLT2803PS2B20SBR1DBF00A00C1
Product Catalog NO VIEW
Proveedor No se puede determ. proveedor
Vista de producto (conmutador) Global (estándar)

Accesorios

Repuestos

Seleccionar detalles de búsqueda

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality