132H7510
Frequency converter
FC-103P75KT4E20H2TGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® Refrigeration Drive FC-103
75kW, 3x
380-480V, IP20
RFI A2; f.armónicos
Parada Segura
Con display gráfico
Tarjetas barnizadas, Sin interruptor de línea
No incluida, Opción B no incluida
Opción C1 no incluida, Opción D no incluida
Frame: C4 660x370x333mm (Al x An x F)
Other options according to Model code
Independientemente de si quiere utilizar compresores, bombas o ventiladores, el VLT® Refrigeration Drive FC 103 le da la oportunidad de ahorrar energía y prolongar la vida útil de sus componentes.