FC-103P5K5T4E20H2TGCXXXSXXXXALBXCXXXXD0

132X8952

Convertidores de Frecuencia
FC-103P5K5T4E20H2TGCXXXSXXXXALBXCXXXXD0
VLT® Refrigeration Drive FC-103
5,5kW, 3x
380-480V, IP20
RFI A2; f.armónicos
Parada Segura
Con display gráfico
Tarjetas barnizadas, Sin interruptor de línea
Software estándar
Profinet SRT, Opción B no incluida
Opción C1 no incluida, Alimentación externa 24V
Tamaño Chasis: A3 268x130x205mm (Al x An x F)
Otras opciones según código de modelo

Código de modelo: FC-103P5K5T4E20H2TGCXXXSXXXXALBXCXXXXD0

Detalles del producto

Peso bruto 7.1 kg
Peso neto 6.8 kg
Volume 22.04 l
EAN 5715253240473

VLT® REFRIGERATION DRIVE FC 103 SERIES

Vista de producto (conmutador) GLBL Global (estándar)
Grupo de Producto FC- VLT® Refrigeration Drive
Serie 103 VLT Refrigeration Drive
Power Rating P5K5 5,5kW
Fases T 3x
Tensión de Red 4 380-480V
Protección E20 IP20
Filtro RFI H2 RFI A2; f.armónicos
Freno - Parada Segura T Parada Segura
Display LCP G Con display gráfico
Barnizado PCB C Tarjetas barnizadas
Opciones de Red X Sin interruptor de línea
Adaptación A X Entrada de cables estándar
Adaptación B X Sin adaptación
Versión software SXXX Software estándar
Paquete de Idioma Software X Idioma estándar
Opción A AL Profinet SRT
Opción B BX Opción B no incluida
C0 Option MCO CX Opción C0 No incluida
C1 Option X Opción C1 no incluida
Opción software C XX Software estándar
Opción D D0 Alimentación externa 24V
Tamaño Chasis A3 A3 268x130x205mm (Al x An x F)
Catálogo Producto NO_VIEW Vista no disponible
Código descriptivo parte 1 FC-103P5K5T4E20H2TGC
Código descriptivo parte 2 XXXSXXXXALBXCXXXXD0
Potencia 110 % (N.O.) [KW] 5.5
Ancho 190,0
kVA 9.01
Pérdidas de potencia N.O. [W] 187
Pérdidas de potencia N.O. [W] 187
Intensidad continua (N.O.) [A] 13
Intensidad intermit. (N.O.)[A] 14.3
Intensidad continua (N.O.) [A] 11
Intensidad intermit. (N.O.)[A] 12.1
Peso bruto calculado [kg] 7.1
Peso neto calculado [kg] 6.8
Planta desde línea de pedidos B901
Proveedor ERR01 No se puede determ. proveedor
Fábrica recomendada ERR01 No se puede determ. proveedor
Código de modelo 01 FC-103P5K5T4E20H2TGC
Código de modelo 02 XXXSXXXXALBXCXXXXD0

Repuestos

Seleccionar detalles de búsqueda

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality