FC-103P450T4E54N2XGC3XXSXXXXAXBXCXXXXDX

132X7243

Este producto ha sido descatalogado.

Convertidores de Frecuencia
FC-103P450T4E54N2XGC3XXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® Refrigeration Drive FC-103
450kW, 3x
380-480V, IP54/NEMA12
LHD - Filtro AAF006 + A2 RFI
Sin opción de freno
Con display gráfico
Tarjetas barnizadas, Interruptor de línea + fusible
Software estándar
No incluida, Opción B no incluida
Opción C1 no incluida, Opción D no incluida
Tamaño Chasis: E9
Otras opciones según código de modelo

Código de modelo: FC-103P450T4E54N2XGC3XXSXXXXAXBXCXXXXDX

Detalles del producto

Peso bruto 313.3 kg
Peso neto 313 kg
Volume 0 l
EAN 5715253222738

VLT® REFRIGERATION DRIVE FC 103 SERIES

Vista de producto (conmutador) GLBL Global (estándar)
Grupo de Producto FC- VLT® Refrigeration Drive
Serie 103 VLT Refrigeration Drive
Power Rating P450 450kW
Fases T 3x
Tensión de Red 4 380-480V
Protección E54 IP54/NEMA12
Filtro RFI N2 LHD - Filtro AAF006 + A2 RFI
Freno - Parada Segura X Sin opción de freno
Display LCP G Con display gráfico
Barnizado PCB C Tarjetas barnizadas
Opciones de Red 3 Interruptor de línea + fusible
Adaptación A X Entrada de cables estándar
Adaptación B X Sin adaptación
Versión software SXXX Software estándar
Paquete de Idioma Software X Idioma estándar
Opción A AX No incluida
Opción B BX Opción B no incluida
C0 Option MCO CX Opción C0 No incluida
C1 Option X Opción C1 no incluida
Opción software C XX Software estándar
Opción D DX Opción D no incluida
Tamaño Chasis E9 E9
Catálogo Producto NO_VIEW Vista no disponible
Código descriptivo parte 1 FC-103P450T4E54N2XGC
Código descriptivo parte 2 3XXSXXXXAXBXCXXXXDX
Potencia 110 % (N.O.) [KW] 450
kVA 554
Pérdidas de potencia N.O. [W] 18447
Pérdidas de potencia N.O. [W] 16962
Intensidad continua (N.O.) [A] 800
Intensidad intermit. (N.O.)[A] 880
Intensidad continua (N.O.) [A] 730
Intensidad intermit. (N.O.)[A] 803
Peso bruto calculado [kg] 313.3
Peso neto calculado [kg] 313
Planta desde línea de pedidos B901
Proveedor ERR01 No se puede determ. proveedor
Fábrica recomendada ERR01 No se puede determ. proveedor
Código de modelo 01 FC-103P450T4E54N2XGC
Código de modelo 02 3XXSXXXXAXBXCXXXXDX

Repuestos

Seleccionar detalles de búsqueda

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality