134F8114
Convertidores de Frecuencia
FC-103P18KT4P55H1XGXXXXSXXXXAZBXCXXXXDX
VLT® Refrigeration Drive FC-103
18,5kW, 3x
380-480V, IP55/NEMA12 placa trasera
RFI A1+B1; f. armónicos
Sin opción de freno
Con display gráfico
Tarjetas no barnizadas, Sin interruptor de línea
Software estándar
AKD-LonWorks, Opción B no incluida
Opción C1 no incluida, Opción D no incluida
Tamaño Chasis: B1 480x242x260mm (Al x An x F)
Otras opciones según código de modelo
Independientemente de si quiere utilizar compresores, bombas o ventiladores, el VLT® Refrigeration Drive FC 103 le da la oportunidad de ahorrar energía y prolongar la vida útil de sus componentes.